Meny Sök

Maskeringspluggar utan fläns

I lager

Masking Flangeless Plugs är utformade för att täcka hål utan att maskera det omgivande området, vilket skyddar mot föroreningar. Med koniska ringar och en ihålig kärna kan dessa pluggar maskera flera områden samtidigt.

  • Används för att täcka hål utan att maskera intilliggande område.
  • Dragtungan gör dem enkla att montera och demontera, vilket möjliggör en jämn isättning och en tät passning som eliminerar oönskade läckor och läckage.
  • Används i många tillämpningar, t.ex. pulverlackering, målning, plätering och tätning.
Material: EPDM, Silikon, TPE, PVC Färg: Svart, Naturfärgad, Blå, Grön, Lila, Orange, Gul, Rosa, Röd Serienummer: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
69 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet FH Färg D Material d1 Typ Köp
2,1779 kr - 2,4132 kr 11577 I lager
19.5 mm
Röd
16.0 mm
Silikon
8.0 mm
1,2798 kr - 1,7775 kr 3372 I lager
25.4 mm
Naturfärgad
14.0 mm
Silikon
12.0 mm
3,8173 kr - 4,2297 kr 2471 I lager
25.4 mm
Naturfärgad
24.0 mm
Silikon
20.0 mm
6,0456 kr - 6,6987 kr 181 I lager
25.4 mm
Naturfärgad
28.6 mm
Silikon
25.4 mm
0,9896 kr - 3,7011 kr 58400 I lager
25.0 mm
Svart
12.0 mm
PVC
10.0 mm
2
12,7255 kr - 14,1617 kr 40 I lager
25.4 mm
Svart
27.8 mm
EPDM
22.0 mm
1
30,3056 kr - 33,6809 kr 248 I lager
25.4 mm
Svart
50.8 mm
EPDM
45.1 mm
1
1,0659 kr - 1,4805 kr 23325 I lager
25.0 mm
Naturfärgad
12.0 mm
Silikon
10.0 mm
2,8971 kr - 3,2101 kr 7814 I lager
25.4 mm
Naturfärgad
20.0 mm
Silikon
18.0 mm
1,4046 kr - 4,2344 kr 8200 I lager
25.0 mm
Svart
14.0 mm
PVC
12.0 mm
2
0,8132 kr - 1,1295 kr 16100 I lager
25.4 mm
Gul
8.0 mm
Silikon
6.0 mm
2,0682 kr - 7,7577 kr 7600 I lager
25.0 mm
Svart
16.0 mm
TPE/TPV
14.0 mm
1
1,1231 kr - 1,9484 kr 155548 I lager
25.0 mm
Svart
8.0 mm
TPE/TPV
6.0 mm
1
4,0014 kr - 5,5575 kr 365 I lager
25.4 mm
Naturfärgad
28.0 mm
Silikon
26.0 mm
3,7757 kr - 4,1836 kr 1770 I lager
25.4 mm
Blå
22.0 mm
Silikon
20.0 mm
0,5216 kr - 0,7245 kr 28556 I lager
25.4 mm
Rosa
6.0 mm
Silikon
4.0 mm
12,0361 kr - 13,3862 kr 1244 I lager
25.4 mm
Naturfärgad
22.0 mm
Silikon
16.3 mm
1
36,7833 kr - 40,8623 kr 160 I lager
25.4 mm
Naturfärgad
45.1 mm
Silikon
39.3 mm
1
0,889 kr - 3,3293 kr 181071 I lager
25.0 mm
Svart
6.0 mm
TPE/TPV
4.0 mm
1
2,8971 kr - 3,2101 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
Grön
20.0 mm
Silikon
18.0 mm
  • av 4
Maskerande flänslös plugg 19.5 mm Silikon Röd

10240830

Prisintervall
2,4132 kr - 2,1779 kr

Lagernivåer
11577 I lager
Egenskaper
  • FH
    19.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Röd
Maskerande flänslös plugg 12.0 mm 14.0 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10377444

Prisintervall
1,7775 kr - 1,2798 kr

Lagernivåer
3372 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Maskerande flänslös plugg 20.0 mm 24.0 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10248805

Prisintervall
4,2297 kr - 3,8173 kr

Lagernivåer
2471 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Maskerande flänslös plugg 25.4 mm 28.6 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10248843

Prisintervall
6,6987 kr - 6,0456 kr

Lagernivåer
181 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    25.4 mm
  • D
    28.6 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Maskerande flänslös plugg 25.0 mm PVC Svart

10078068

Prisintervall
3,7011 kr - 0,9896 kr

Lagernivåer
58400 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Material
    PVC
  • Färg
    Svart
Maskerande flänslös plugg 22.0 mm 27.8 mm 25.4 mm EPDM Svart

10386774

Prisintervall
14,1617 kr - 12,7255 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.0 mm
  • D
    27.8 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Maskerande flänslös plugg 45.1 mm 50.8 mm 25.4 mm EPDM Svart

10386811

Prisintervall
33,6809 kr - 30,3056 kr

Lagernivåer
248 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    45.1 mm
  • D
    50.8 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Maskerande flänslös plugg 10.0 mm 12.0 mm 25.0 mm Silikon Naturfärgad

10377437

Prisintervall
1,4805 kr - 1,0659 kr

Lagernivåer
23325 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Maskerande flänslös plugg 18.0 mm 20.0 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10248799

Prisintervall
3,2101 kr - 2,8971 kr

Lagernivåer
7814 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Maskerande flänslös plugg 25.0 mm PVC Svart

10078174

Prisintervall
4,2344 kr - 1,4046 kr

Lagernivåer
8200 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Material
    PVC
  • Färg
    Svart
Maskerande flänslös plugg 6.0 mm 8.0 mm 25.4 mm Silikon Gul

10288375

Prisintervall
1,1295 kr - 0,8132 kr

Lagernivåer
16100 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Gul
Maskerande flänslös plugg 14.0 mm 16.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Svart

10092347

Prisintervall
7,7577 kr - 2,0682 kr

Lagernivåer
7600 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Material
    TPE/TPV
  • Färg
    Svart
Maskerande flänslös plugg 6.0 mm 8.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Svart

10092293

Prisintervall
1,9484 kr - 1,1231 kr

Lagernivåer
155548 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Material
    TPE/TPV
  • Färg
    Svart
Maskerande flänslös plugg 26.0 mm 28.0 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10248836

Prisintervall
5,5575 kr - 4,0014 kr

Lagernivåer
365 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    26.0 mm
  • D
    28.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Maskerande flänslös plugg 20.0 mm 22.0 mm 25.4 mm Silikon Blå

10288412

Prisintervall
4,1836 kr - 3,7757 kr

Lagernivåer
1770 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    20.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Blå
Maskerande flänslös plugg 4.0 mm 6.0 mm 25.4 mm Silikon Rosa

10288368

Prisintervall
0,7245 kr - 0,5216 kr

Lagernivåer
28556 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Rosa
Maskerande flänslös plugg 16.3 mm 22.0 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10386682

Prisintervall
13,3862 kr - 12,0361 kr

Lagernivåer
1244 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.3 mm
  • D
    22.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Maskerande flänslös plugg 39.3 mm 45.1 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10386729

Prisintervall
40,8623 kr - 36,7833 kr

Lagernivåer
160 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    39.3 mm
  • D
    45.1 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Maskerande flänslös plugg 25.0 mm TPE/TPV Svart

10092286

Prisintervall
3,3293 kr - 0,889 kr

Lagernivåer
181071 I lager
Egenskaper
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Material
    TPE/TPV
  • Färg
    Svart
Maskerande flänslös plugg 18.0 mm 20.0 mm 25.4 mm Silikon Grön

10288405

Prisintervall
3,2101 kr - 2,8971 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Grön