20163204
20163204
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 1 251,5649 kr |
| 10 - 19 | 1 126,4085 kr |
| 20 - 49 | 1 063,8917 kr |
| 50 + | 1 001,252 kr |
| Typ av skena | Standard |
|---|---|
| Skenstorlek | 20.0 |
| l1 | 760.0 |
| h1 | 16.3 |
| l2 | 60.0 |
| w1 | 20.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 8.5 |
| För skruvar | M5 |
| d1 | 6.0 |
| d2 | 9.5 |
| Vikt kg | 1.98 |
| Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta