Nålrullarlinjära korgar är precisionskonstruerade komponenter som erbjuder en jämn, lågfriktionslinjär rörelse i högbelastningsapplikationer.
Jämfört med standardkullager erbjuder linjära nålrullar en högre belastningskapacitet per enhetsstorlek. Detta gör dem idealiska för tillämpningar med utrymmesbegränsningar.
De fungerar genom att rulla på en skena snarare än att glida, vilket minskar energiförlust och ökar effektiviteten. Deras robusta konstruktion bidrar till att förhindra feljustering och avböjning, vilket resulterar i stabil rörelse under tunga laster.
Material: Stål Serienummer: SRL1004
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | p1 | h1 | No. of rollers (pairs) | w1 | d1 | l1 | Dyn. load C /pair of rollers max. N | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 612,5686 kr - 8 612,5686 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
17.8
|
65.0
|
30.0
|
3.5
|
500.0
|
9250.0
|
||
| 1 778,033 kr - 1 778,033 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.5
|
6.8
|
42.0
|
15.0
|
2.0
|
200.0
|
800.0
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
17.8
|
130.0
|
30.0
|
3.5
|
1000.0
|
18500.0
|
|||
| 3 810,1686 kr - 3 810,1686 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.0
|
4.8
|
96.0
|
10.0
|
2.0
|
400.0
|
1000.0
|
||
| 14 724,714 kr - 14 724,714 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.0
|
13.8
|
160.0
|
25.0
|
3.0
|
1000.0
|
12500.0
|
||
| 2 857,6264 kr - 2 857,6264 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.0
|
4.8
|
72.0
|
10.0
|
2.0
|
300.0
|
750.0
|
||
| 952,5421 kr - 952,5421 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.0
|
4.8
|
24.0
|
10.0
|
2.0
|
100.0
|
250.0
|
||
| 4 762,7107 kr - 4 762,7107 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.0
|
4.8
|
120.0
|
10.0
|
2.0
|
500.0
|
1250.0
|
||
| 7 620,3371 kr - 7 620,3371 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.0
|
4.8
|
192.0
|
10.0
|
2.0
|
800.0
|
2000.0
|
||
| 1 022,4545 kr - 1 022,4545 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.5
|
9.8
|
17.0
|
20.0
|
2.5
|
100.0
|
730.0
|
||
| 3 067,2495 kr - 3 067,2495 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.5
|
9.8
|
51.0
|
20.0
|
2.5
|
300.0
|
2190.0
|
||
| 5 167,5867 kr - 5 167,5867 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
17.8
|
39.0
|
30.0
|
3.5
|
300.0
|
5500.0
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
17.8
|
105.0
|
30.0
|
3.5
|
800.0
|
14800.0
|
|||
| 3 444,9818 kr - 3 444,9818 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
17.8
|
26.0
|
30.0
|
3.5
|
200.0
|
3700.0
|
||
| 4 417,3686 kr - 4 417,3686 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.0
|
13.8
|
48.0
|
25.0
|
3.0
|
300.0
|
3750.0
|
||
| 1 722,4909 kr - 1 722,4909 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
17.8
|
13.0
|
30.0
|
3.5
|
100.0
|
1850.0
|
||
| 2 944,9884 kr - 2 944,9884 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.0
|
13.8
|
32.0
|
25.0
|
3.0
|
200.0
|
2500.0
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
17.8
|
91.0
|
30.0
|
3.5
|
700.0
|
12950.0
|
|||
| 889,0165 kr - 889,0165 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.5
|
6.8
|
21.0
|
15.0
|
2.0
|
100.0
|
400.0
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
17.8
|
117.0
|
30.0
|
3.5
|
900.0
|
16650.0
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta