Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
LED-distanserna finns i tre olika typer för att hålla både T-1 och T-1 3/4 lysdioder. De ger höjdkontroll och skyddar och stabiliserar komponentbenen. De har en självfasthållande funktion för automatisk isättning och förmontering
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel LED-typ (alla) | Total diameter | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3415 kr - 1,3415 kr | 2998 I lager |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,3723 kr - 1,3723 kr | 1138 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 1,4281 kr - 1,4281 kr | 2165 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,3996 kr - 1,3996 kr | 10334 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,84 kr - 1,84 kr | 14280 I lager |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 1,936 kr - 1,936 kr | Fråga angående leveranstidhär |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 1,7969 kr - 1,7969 kr | 2166 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||
| 1,2691 kr - 1,2691 kr | 44 I lager |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,0174 kr - 1,0174 kr | 674298 I lager |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,4472 kr - 1,4472 kr | 2080 I lager |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,9715 kr - 0,9715 kr | 2580 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,3668 kr - 1,3668 kr | 15433 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,1971 kr - 1,1971 kr | 2000 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 1,5394 kr - 1,5394 kr | 2011 I lager |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 1,8558 kr - 1,8558 kr | 10393 I lager |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 1,9193 kr - 1,9193 kr | Fråga angående leveranstidhär |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 1,3979 kr - 1,3979 kr | 1175 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 1,5067 kr - 1,5067 kr | 2990 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 1,7197 kr - 1,7197 kr | 6038 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta