Meny Sök

LED-distanser – Runda, metriska distanser

I lager

LED-distanserna finns i tre olika typer för att hålla både T-1 och T-1 3/4 lysdioder. De ger höjdkontroll och skyddar och stabiliserar komponentbenen. De har en självfasthållande funktion för automatisk isättning och förmontering

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
78 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibel LED-typ (alla) Total diameter Total höjd Köp
1,3415 kr - 1,3415 kr 2998 I lager
T-1,3 mm
4.8 mm
18.0 mm
0,8952 kr - 0,8952 kr 2761 I lager
T-1,3 mm
4.8 mm
2.0 mm
1,7501 kr - 1,7501 kr 2740 I lager
T-1,3 mm
4.8 mm
21.0 mm
1,0989 kr - 1,0989 kr 2002 I lager
T-1 3/4,5 mm
6.5 mm
6.0 mm
1,8976 kr - 1,8976 kr Fråga angående leveranstidhär
T-1 3/4,5 mm
6.5 mm
28.0 mm
1,245 kr - 1,245 kr 5341 I lager
T-1 3/4,5 mm
6.5 mm
8.0 mm
1,9629 kr - 1,9629 kr 2000 I lager
T-1 3/4,5 mm
6.5 mm
23.0 mm
1,1014 kr - 1,1014 kr Fråga angående leveranstidhär
T-1 3/4,5 mm
5.1 mm
6.0 mm
1,5478 kr - 1,5478 kr 3118 I lager
T-1 3/4,5 mm
5.1 mm
13.0 mm
1,2691 kr - 1,2691 kr 44 I lager
T-1,3 mm
4.8 mm
10.0 mm
0,9715 kr - 0,9715 kr 2580 I lager
T-1 3/4,5 mm
6.5 mm
3.0 mm
1,3668 kr - 1,3668 kr 15433 I lager
T-1 3/4,5 mm
6.5 mm
10.0 mm
1,1569 kr - 1,1569 kr 121741 I lager
T-1,3 mm
4.8 mm
8.0 mm
1,8364 kr - 1,8364 kr Fråga angående leveranstidhär
T-1 3/4,5 mm
6.5 mm
26.0 mm
1,4436 kr - 1,4436 kr 2000 I lager
T-1 3/4,5 mm
6.5 mm
12.0 mm
0,9377 kr - 0,9377 kr 2000 I lager
T-1 3/4,5 mm
6.5 mm
2.0 mm
1,7373 kr - 1,7373 kr 12000 I lager
T-1 3/4,5 mm
6.5 mm
18.0 mm
1,9557 kr - 1,9557 kr Fråga angående leveranstidhär
T-1 3/4,5 mm
6.5 mm
30.0 mm
0,9845 kr - 0,9845 kr 1278 I lager
T-1,3 mm
4.8 mm
4.0 mm
0,96 kr - 0,96 kr 2621 I lager
T-1 3/4,5 mm
5.1 mm
3.0 mm
  • av 4
LED med distans 4.8 mm 18.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109656

Prisintervall
1,3415 kr - 1,3415 kr

Lagernivåer
2998 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    4.8 mm
LED med distans 4.8 mm 2.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109496

Prisintervall
0,8952 kr - 0,8952 kr

Lagernivåer
2761 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    4.8 mm
LED med distans 4.8 mm 21.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109687

Prisintervall
1,7501 kr - 1,7501 kr

Lagernivåer
2740 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    4.8 mm
LED med distans 6.5 mm 6.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109809

Prisintervall
1,0989 kr - 1,0989 kr

Lagernivåer
2002 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    6.5 mm
LED med distans 6.5 mm 28.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109984

Prisintervall
1,8976 kr - 1,8976 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    6.5 mm
LED med distans 6.5 mm 8.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109823

Prisintervall
1,245 kr - 1,245 kr

Lagernivåer
5341 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    6.5 mm
LED med distans 6.5 mm 23.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109946

Prisintervall
1,9629 kr - 1,9629 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    6.5 mm
LED med distans 5.1 mm 6.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109298

Prisintervall
1,1014 kr - 1,1014 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
LED med distans 5.1 mm 13.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109359

Prisintervall
1,5478 kr - 1,5478 kr

Lagernivåer
3118 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
LED med distans 4.8 mm 10.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109571

Prisintervall
1,2691 kr - 1,2691 kr

Lagernivåer
44 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    4.8 mm
LED med distans 6.5 mm 3.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109779

Prisintervall
0,9715 kr - 0,9715 kr

Lagernivåer
2580 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    6.5 mm
LED med distans 6.5 mm 10.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109830

Prisintervall
1,3668 kr - 1,3668 kr

Lagernivåer
15433 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    6.5 mm
LED med distans 4.8 mm 8.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109557

Prisintervall
1,1569 kr - 1,1569 kr

Lagernivåer
121741 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    4.8 mm
LED med distans 6.5 mm 26.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109960

Prisintervall
1,8364 kr - 1,8364 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    6.5 mm
LED med distans 6.5 mm 12.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109854

Prisintervall
1,4436 kr - 1,4436 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    6.5 mm
LED med distans 6.5 mm 2.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109762

Prisintervall
0,9377 kr - 0,9377 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    6.5 mm
LED med distans 6.5 mm 18.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109908

Prisintervall
1,7373 kr - 1,7373 kr

Lagernivåer
12000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    6.5 mm
LED med distans 6.5 mm 30.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10110003

Prisintervall
1,9557 kr - 1,9557 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    6.5 mm
LED med distans 4.8 mm 4.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109519

Prisintervall
0,9845 kr - 0,9845 kr

Lagernivåer
1278 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    4.8 mm
LED med distans 5.1 mm 3.0 mm PVC UL94 V-0 Svart

10109267

Prisintervall
0,96 kr - 0,96 kr

Lagernivåer
2621 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm