Denna serie låsande skruvar har skalle med sexkantsspår. Sexkantsspår är idealiska för precisionsmontering och perfekta där mindre yta är tillgänglig.
De utgör en perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål. Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG – generellt, ISO 4762. Låsande skruvar används vanligen tillsammans med gängade låsbrickor (säljs separat).
De här skruvarna är tillverkade av rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Vi har en grupp skruvar med svärtad finish och andra utan. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Observera: De här skruvarna har mindre skaftdiameter och ska inte dras åt ända till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande med den visade gängstorleken.
Material: Titan G5, Titan G2, Svärtat rostfritt 316, Svärtat rostfritt 303, 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0154A2
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | d2 a012 | Material | d4 min | l10 25 | d3 max | d2 a012 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,6573 kr - 48,0818 kr | 140 I lager |
M8
|
10.0
|
Svärtat rostfritt 303
|
8.5
|
40.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 33,6573 kr - 48,0818 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
Svärtat rostfritt 303
|
8.5
|
35.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 54,2345 kr - 77,4778 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
12.5
|
Svärtat rostfritt 303
|
10.6
|
45.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 34,2155 kr - 48,8794 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
Svärtat rostfritt 303
|
8.5
|
60.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 54,2345 kr - 77,4778 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
12.5
|
Svärtat rostfritt 303
|
10.6
|
50.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 45,3017 kr - 64,7168 kr | 202 I lager |
M10
|
12.5
|
Svärtat rostfritt 303
|
10.6
|
20.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 33,1787 kr - 47,3982 kr | 88 I lager |
M8
|
10.0
|
Svärtat rostfritt 303
|
8.5
|
25.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 32,966 kr - 47,0943 kr | 8 I lager |
M6
|
7.5
|
Svärtat rostfritt 303
|
6.5
|
30.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 33,1787 kr - 47,3982 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
Svärtat rostfritt 303
|
8.5
|
16.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 54,2345 kr - 77,4778 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
15.0
|
Svärtat rostfritt 303
|
13.2
|
30.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 58,3818 kr - 83,4027 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
15.0
|
Svärtat rostfritt 303
|
13.2
|
45.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 33,6573 kr - 48,0818 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
7.5
|
Svärtat rostfritt 303
|
6.5
|
60.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 24,4587 kr - 34,941 kr | 633 I lager |
M5
|
7.5
|
316 Rostfritt stål
|
5.5
|
12.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 42,8133 kr - 61,1619 kr | 140 I lager |
M8
|
10.0
|
316 Rostfritt stål
|
8.5
|
35.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 15,1537 kr - 21,6482 kr | 907 I lager |
M2.5
|
3.0
|
316 Rostfritt stål
|
2.8
|
5.0
|
4.5
|
1.8
|
||
| 54,1547 kr - 77,3639 kr | 134 I lager |
M10
|
12.5
|
316 Rostfritt stål
|
10.6
|
30.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 52,081 kr - 74,4015 kr | 118 I lager |
M10
|
12.5
|
316 Rostfritt stål
|
10.6
|
25.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 34,9891 kr - 49,9859 kr | 100 I lager |
M8
|
10.0
|
303 Rostfritt stål
|
8.5
|
45.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 31,8064 kr - 45,4436 kr | 94 I lager |
M4
|
6.0
|
303 Rostfritt stål
|
4.5
|
25.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 46,8753 kr - 66,9603 kr | 50 I lager |
M10
|
12.5
|
303 Rostfritt stål
|
10.6
|
50.0
|
16.0
|
7.5
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta