Meny Sök

Låsande skruvar – Knapphuvud

I lager

Låsande skruvar är fästanordningar som förblir i den komponent de säkrar, även efter att ha lossats helt, vilket är praktiskt och innebär säkerhet och gör dem lätta att använda i olika tillämpningar. Eftersom skruvarna stannar ordentligt på plats och inte lossnar från montaget är de ett populärt val där skruvar ofta behöver tas bort eller där säkerhet är extra viktigt.

Det här sortimentet låsande skruvar har knapphuvud och torxspår. Torxspåren ger ordentligt fäste, och är en snabb teknik för överföring av vridmomentet med mindre behov av tryck. De utgör utmärkta fästanordningar för paneler med ogängade hål när de används tillsammans med våra gängade hållbrickor. De används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG - typiskt, ISO 14583, som kräver att fästelement, när de tas bort, förblir fästade vid fast skydd eller tillämpningar.

Skruvarna är av rostfritt stål, alltså korrosionsresistenta, och något magnetiska. Finns med eller utan svärtad finish. De här skruvarna är vanligt förekommande i elektronik, industrimaskiner, skåp, paneler, skåp och medicintekniska produkter. Tänk på att eftersom de här skruvarna har en mindre skaftdiameter ska de inte dras åt till det föreslagna vridmomentet för en identisk skruv med samma gängstorlek.

  • Torxspåren ger ordentligt fäste, och är en snabb teknik för överföring av vridmomentet med mindre behov av tryck.
  • Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG – typiskt ISO 14583.
  • Utformade för att förbli fästade vid komponenten de installerats i, också när de lossats helt.
Material: Svärtat rostfritt 316, Svärtat rostfritt 303, 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0149.A2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
140 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d3 max h1 max Material l1 025 d1 d2 a012 d4 min Köp
26,3197 kr - 37,5995 kr Fråga angående leveranstidhär
4.5
1.50
316 Rostfritt stål
10.0
M2.5
1.7
2.8
22,3318 kr - 31,9027 kr 109 I lager
4.5
1.50
303 Rostfritt stål
12.0
M2.5
1.7
2.8
28,0743 kr - 40,1061 kr Fråga angående leveranstidhär
7.6
3.10
303 Rostfritt stål
40.0
M4
2.8
4.5
31,1051 kr - 44,4358 kr Fråga angående leveranstidhär
5.7
1.65
316 Rostfritt stål
25.0
M3
2.0
3.5
29,1909 kr - 41,7013 kr 31 I lager
10.5
4.70
303 Rostfritt stål
40.0
M6
4.2
6.5
24,9903 kr - 35,7005 kr 924 I lager
5.7
1.65
303 Rostfritt stål
10.0
M3
2.0
3.5
29,1909 kr - 41,7013 kr 157 I lager
10.5
4.70
303 Rostfritt stål
25.0
M6
4.2
6.5
26,5854 kr - 37,9793 kr Fråga angående leveranstidhär
4.5
1.50
316 Rostfritt stål
12.0
M2.5
1.7
2.8
27,6755 kr - 39,5365 kr Fråga angående leveranstidhär
7.6
3.10
303 Rostfritt stål
30.0
M4
2.8
4.5
28,0743 kr - 40,1061 kr Fråga angående leveranstidhär
7.6
3.10
303 Rostfritt stål
50.0
M4
2.8
4.5
27,6755 kr - 39,5365 kr 1008 I lager
7.6
3.10
303 Rostfritt stål
20.0
M4
2.8
4.5
29,1909 kr - 41,7013 kr 199 I lager
9.5
3.70
303 Rostfritt stål
40.0
M5
3.7
5.5
28,7124 kr - 41,0176 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5
3.70
303 Rostfritt stål
20.0
M5
3.7
5.5
22,8635 kr - 32,6623 kr 65 I lager
4.5
1.50
303 Rostfritt stål
16.0
M2.5
1.7
2.8
40,1973 kr - 57,4248 kr Fråga angående leveranstidhär
10.5
4.70
Svärtat rostfritt 316
25.0
M6
4.2
6.5
40,1973 kr - 57,4248 kr Fråga angående leveranstidhär
10.5
4.70
Svärtat rostfritt 316
20.0
M6
4.2
6.5
22,066 kr - 31,5228 kr Fråga angående leveranstidhär
4.5
1.50
303 Rostfritt stål
8.0
M2.5
1.7
2.8
27,383 kr - 39,1187 kr 192 I lager
5.7
1.65
303 Rostfritt stål
40.0
M3
2.0
3.5
25,2562 kr - 36,0803 kr 382 I lager
5.7
1.65
303 Rostfritt stål
16.0
M3
2.0
3.5
27,6755 kr - 39,5365 kr 586 I lager
7.6
3.10
303 Rostfritt stål
25.0
M4
2.8
4.5
  • av 7
Låsskruv Knapphuvud M2.5 10.0 316 Rostfritt stål

20188955

Prisintervall
37,5995 kr - 26,3197 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Låsskruv Knapphuvud M2.5 12.0 303 Rostfritt stål

20188610

Prisintervall
31,9027 kr - 22,3318 kr

Lagernivåer
109 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Låsskruv Knapphuvud M4 40.0 303 Rostfritt stål

20188757

Prisintervall
40,1061 kr - 28,0743 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Låsskruv Knapphuvud M3 25.0 316 Rostfritt stål

20189020

Prisintervall
44,4358 kr - 31,1051 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Låsskruv Knapphuvud M6 40.0 303 Rostfritt stål

20188900

Prisintervall
41,7013 kr - 29,1909 kr

Lagernivåer
31 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Låsskruv Knapphuvud M3 10.0 303 Rostfritt stål

20188641

Prisintervall
35,7005 kr - 24,9903 kr

Lagernivåer
924 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Låsskruv Knapphuvud M6 25.0 303 Rostfritt stål

20188887

Prisintervall
41,7013 kr - 29,1909 kr

Lagernivåer
157 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Låsskruv Knapphuvud M2.5 12.0 316 Rostfritt stål

20188962

Prisintervall
37,9793 kr - 26,5854 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Låsskruv Knapphuvud M4 30.0 303 Rostfritt stål

20188740

Prisintervall
39,5365 kr - 27,6755 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Låsskruv Knapphuvud M4 50.0 303 Rostfritt stål

20188764

Prisintervall
40,1061 kr - 28,0743 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Låsskruv Knapphuvud M4 20.0 303 Rostfritt stål

20188726

Prisintervall
39,5365 kr - 27,6755 kr

Lagernivåer
1008 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Låsskruv Knapphuvud M5 40.0 303 Rostfritt stål

20188832

Prisintervall
41,7013 kr - 29,1909 kr

Lagernivåer
199 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Låsskruv Knapphuvud M5 20.0 303 Rostfritt stål

20188801

Prisintervall
41,0176 kr - 28,7124 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Låsskruv Knapphuvud M2.5 16.0 303 Rostfritt stål

20188627

Prisintervall
32,6623 kr - 22,8635 kr

Lagernivåer
65 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Låsskruv Knapphuvud M6 25.0 Svärtat rostfritt 316

20189938

Prisintervall
57,4248 kr - 40,1973 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Låsskruv Knapphuvud M6 20.0 Svärtat rostfritt 316

20189921

Prisintervall
57,4248 kr - 40,1973 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Låsskruv Knapphuvud M2.5 8.0 303 Rostfritt stål

20188597

Prisintervall
31,5228 kr - 22,066 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Låsskruv Knapphuvud M3 40.0 303 Rostfritt stål

20188696

Prisintervall
39,1187 kr - 27,383 kr

Lagernivåer
192 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Låsskruv Knapphuvud M3 16.0 303 Rostfritt stål

20188658

Prisintervall
36,0803 kr - 25,2562 kr

Lagernivåer
382 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Låsskruv Knapphuvud M4 25.0 303 Rostfritt stål

20188733

Prisintervall
39,5365 kr - 27,6755 kr

Lagernivåer
586 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5