Regelspärrar med L-handtag används i tillämpningar som elektriska paneler och maskinhuvar. Sortimentet finns i krom eller med svart finish. De finns med 2 nycklar för likalåsning eller 2 nycklar för olikalåsning.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Handtagslängd | Regellängd | Färg | Spärrmodell | Inriktning vid montering | Material | Grepplängd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82,8509 kr - 82,8509 kr | 20 I lager |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
Cam Latch
|
Universell
|
Zamak
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 52,4402 kr - 81,5736 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Naturfärgad
|
|
|
|
|
||
| 102,2533 kr - 143,1547 kr | 46 I lager |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
|
|
|
|
||
| 54,9923 kr - 61,1025 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
Regelspärrar för kvartsvarvslås
|
Universell
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 82,8509 kr - 82,8509 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
Cam Latch
|
Universell
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 126,7375 kr - 177,4325 kr | 30 I lager |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
|
|
|
|
||
| 66,2825 kr - 73,6473 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Krom
|
Regelspärrar för kvartsvarvslås
|
Universell
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 82,8509 kr - 82,8509 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
Cam Latch
|
Universell
|
Zamak
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 55,6469 kr - 61,83 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
Regelspärrar för kvartsvarvslås
|
Universell
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 57,9466 kr - 64,3851 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
Cam Latch
|
Universell
|
Zamak
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 80,7438 kr - 165,9832 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.37 in
111.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 67,5807 kr - 105,1255 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Naturfärgad
|
|
|
|
|
||
| 118,6214 kr - 166,0699 kr | 28 I lager |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Naturfärgad
|
|
|
|
|
||
| 20065409 | Fråga angående leveranstidhär |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Krom
|
Regelspärrar för kvartsvarvslås
|
Universell
|
Rostfritt stål
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 66,3177 kr - 73,6864 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Krom
|
Regelspärrar för kvartsvarvslås
|
Universell
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Krom
|
Regelspärrar för kvartsvarvslås
|
Universell
|
Rostfritt stål
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| 51,5389 kr - 57,2653 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
Regelspärrar för kvartsvarvslås
|
Universell
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Krom
|
Regelspärrar för kvartsvarvslås
|
Universell
|
Rostfritt stål
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| 52,4402 kr - 81,5736 kr | 1 I lager |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Naturfärgad
|
|
|
|
|
||
| 55,9567 kr - 87,0439 kr | 63 I lager |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Naturfärgad
|
|
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta