Meny Sök

Länkhjul för medicinsk utrustning

I lager

Länkhjul för medicinsk utrustning är avgörande för utrustningens rörlighet i vårdsektorn, oavsett om det gäller sjukhus, vårdhem, laboratorier eller andra vårdinrättningar. Vilken vårdinrättning du än stiger in på hittar du utrustning som behöver förflyttas, till exempel patientmonitorer och -enheter, respiratorer, sängar, olika sorters medicinvagnar, lyftanordningar, rullstolar och annat som går på hjul. I vårt stora utbud finns olika typer av länkhjul, till exempel Levina, Linea, dubbla hjul, svänghjul och med fast platta. Hjulen finns i olika färger och material, exempelvis polyuretan, zinkpläterat stål och nylon. Vi har en mängd olika kapaciteter och storlekar för att kunna fylla dina behov.

Serienummer: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
149 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Hjuldiameter Typ av trissa Belastningskapacitet Köp
39,4979 kr - 76,6115 kr 130 I lager
50.0 mm
Hjul till bulthål
35.0 kg
93,0714 kr - 184,29 kr Fråga angående leveranstidhär
60.0 mm
Gängat hjulskaft
91,9224 kr - 182,1787 kr 267 I lager
50.0 mm
Gängat hjulskaft, med broms
114,7593 kr - 240,9947 kr 146 I lager
50.0 mm
Linea dubbelt länkhjul
100.0 kg
581,3152 kr - 1 203,7816 kr Fråga angående leveranstidhär
150.0 mm
Linea dubbelt länkhjul
130.0 kg
172,7854 kr - 342,3391 kr Fråga angående leveranstidhär
100.0 mm
Gängat hjulskaft, med broms
184,7065 kr - 365,8655 kr 15 I lager
125.0 mm
Gängat hjulskaft
152,3901 kr - 301,922 kr 57 I lager
100.0 mm
Gängat hjulskaft
105,1362 kr - 208,4197 kr 15 I lager
80.0 mm
Gängat hjulskaft
190,739 kr - 400,5518 kr Fråga angående leveranstidhär
100.0 mm
Linea dubbelt länkhjul
100.0 kg
307,7533 kr - 478,7319 kr 114 I lager
125.0 mm
Länkhjul med fast platta
80.0 kg
188,9292 kr - 514,6175 kr 53 I lager
80.0 mm
Länkhjul med fast platta
100.0 kg
126,1778 kr - 393,2775 kr Fråga angående leveranstidhär
125.0 mm
Hjul med svängplatta
80.0 kg
66,5432 kr - 163,5299 kr 62 I lager
50.0 mm
Dubbelt länkhjul med gängat skaft
70.0 kg
62,421 kr - 151,8327 kr 59 I lager
75.0 mm
Länkhjul med fast platta
60.0 kg
60,4533 kr - 147,015 kr 27 I lager
63.0 mm
Hjul med svängplatta
60.0 kg
139,8944 kr - 139,8944 kr 20 I lager
125.0 mm
Hjul till bulthål
80.0 kg
73,9158 kr - 73,9158 kr 118 I lager
60.0 mm
Hjul till bulthål
60.0 kg
115,6211 kr - 115,6211 kr 1136 I lager
100.0 mm
Hjul till bulthål
80.0 kg
63,3402 kr - 125,474 kr 105 I lager
50.0 mm
Hjul med svängplatta
35.0 kg
  • av 8
Länkhjul 50.0 mm 35.0 kg Bulthål Grå

10277799

Prisintervall
76,6115 kr - 39,4979 kr

Lagernivåer
130 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Hjul till bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Gängat hjulskaft, med broms 60.0 mm 60.0 kg Grå

10283516

Prisintervall
184,29 kr - 93,0714 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Gängat hjulskaft
  • Typ av montage
    Threaded Stem
Gängat hjulskaft, med broms 50.0 mm 40.0 kg Mörkgrå

10283653

Prisintervall
182,1787 kr - 91,9224 kr

Lagernivåer
267 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Mörkgrå
  • Typ av trissa
    Gängat hjulskaft, med broms
  • Typ av montage
    Threaded Stem
Dubbla länkhjul 50.0 mm 100.0 kg Blindhål Svart

10193365

Prisintervall
240,9947 kr - 114,7593 kr

Lagernivåer
146 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Polyuretan
  • Färg
    Svart
  • Typ av trissa
    Linea dubbelt länkhjul
  • Typ av montage
    Blind Hole
Dubbla länkhjul 150.0 mm 130.0 kg Bulthål Svart

10193426

Prisintervall
1 203,7816 kr - 581,3152 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Polyuretan
  • Färg
    Svart
  • Typ av trissa
    Linea dubbelt länkhjul
  • Typ av montage
    Bulthål
Gängat hjulskaft, med broms 100.0 mm 80.0 kg Mörkgrå

10283691

Prisintervall
342,3391 kr - 172,7854 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Mörkgrå
  • Typ av trissa
    Gängat hjulskaft, med broms
  • Typ av montage
    Threaded Stem
Gängat hjulskaft, med broms 125.0 mm 80.0 kg Grå

10283547

Prisintervall
365,8655 kr - 184,7065 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Gängat hjulskaft
  • Typ av montage
    Threaded Stem
Gängat hjulskaft, med broms 100.0 mm 80.0 kg Grå

10283530

Prisintervall
301,922 kr - 152,3901 kr

Lagernivåer
57 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Gängat hjulskaft
  • Typ av montage
    Threaded Stem
Gängat hjulskaft, med broms 80.0 mm 60.0 kg Grå

10283523

Prisintervall
208,4197 kr - 105,1362 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Gängat hjulskaft
  • Typ av montage
    Threaded Stem
Dubbla länkhjul 100.0 mm 100.0 kg Blindhål Svart

10193341

Prisintervall
400,5518 kr - 190,739 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Polyuretan
  • Färg
    Svart
  • Typ av trissa
    Linea dubbelt länkhjul
  • Typ av montage
    Blind Hole
Länkhjul med fast platta 125.0 mm 27.0 mm Vit

10278246

Prisintervall
478,7319 kr - 307,7533 kr

Lagernivåer
114 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Nylon
  • Material, trissans hölje
    Rostfritt stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Länkhjul med fast platta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul med fast platta 80.0 mm 30.0 mm Vit

10278215

Prisintervall
514,6175 kr - 188,9292 kr

Lagernivåer
53 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Nylon
  • Material, trissans hölje
    Rostfritt stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Länkhjul med fast platta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul 125.0 mm 80.0 kg Skruvmontering Mörkgrå

10269732

Prisintervall
393,2775 kr - 126,1778 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Mörkgrå
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Dubbla länkhjul 50.0 mm 70.0 kg Gängat skaft Grå

10292679

Prisintervall
163,5299 kr - 66,5432 kr

Lagernivåer
62 I lager
Egenskaper
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Dubbelt länkhjul med gängat skaft
  • Typ av montage
    Threaded Stem
  • Belastningskapacitet
    70.0 kg
Länkhjul med fast platta 75.0 mm 24.0 mm Mörkgrå

10269657

Prisintervall
151,8327 kr - 62,421 kr

Lagernivåer
59 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Mörkgrå
  • Typ av trissa
    Länkhjul med fast platta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul 63.0 mm 60.0 kg Skruvmontering Mörkgrå

10269695

Prisintervall
147,015 kr - 60,4533 kr

Lagernivåer
27 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Mörkgrå
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul 125.0 mm 80.0 kg Bulthål Grå

10269350

Prisintervall
139,8944 kr - 139,8944 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Hjul till bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Länkhjul 60.0 mm 60.0 kg Bulthål Grå

10269329

Prisintervall
73,9158 kr - 73,9158 kr

Lagernivåer
118 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Hjul till bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Länkhjul 100.0 mm 80.0 kg Bulthål Grå

10269343

Prisintervall
115,6211 kr - 115,6211 kr

Lagernivåer
1136 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Hjul till bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Länkhjul 50.0 mm 35.0 kg Skruvmontering Grå

10277720

Prisintervall
125,474 kr - 63,3402 kr

Lagernivåer
105 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult