Kvartsvarvslåset är lättmonterat i en utskärning på 20,2x22,2 mm och säkras med en klämma. Passar både för vänster- och högerhängda dörrar/luckor. Den invändiga fjädern ger 1,5 mm vridmoment och kan användas för paneltjocklekar från 0,8 till 2,0 mm.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Handtagstyp | Maximalt grepp | Nyckeltyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,6602 kr - 33,6936 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 16,2451 kr - 25,2702 kr | 48 I lager |
|
|
|
||
| 16,2451 kr - 25,2702 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 16,2451 kr - 25,2702 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 16,2451 kr - 25,2702 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 16,2451 kr - 25,2702 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 16,2451 kr - 25,2702 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 16,2451 kr - 25,2702 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 16,2451 kr - 25,2702 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 17,8409 kr - 27,7525 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 24,0456 kr - 26,7173 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Handtag med nyckel
|
0.728 in
18.5 mm
|
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
||
| 24,0456 kr - 26,7173 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Handtag med nyckel
|
0.965 in
24.5 mm
|
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
Handtag med nyckel
|
0.728 in
18.5 mm
|
Skårad nyckel
|
|||
| 24,0456 kr - 26,7173 kr | 150 I lager |
Handtag med nyckel
|
0.728 in
18.5 mm
|
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
|
||
| 21,6602 kr - 33,6936 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 21,5809 kr - 33,5703 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 16,2451 kr - 25,2702 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 16,2451 kr - 25,2702 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 17,8409 kr - 27,7525 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 373,722 kr - 523,2108 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta