Meny Sök

Kretskortsstöd - Dubbel låsning/pilformat/pilformat

I lager

Distanserna monteras enkelt för hand. Ändarna har pilfästen och hålls stadigt på plats med spännvingar Finns i många storlekar för olika håldiametrar, paneltjocklekar och material.

Serienummer: SR2706

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
285 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter A Håldiameter B Paneltjocklek, A-intervall Paneltjocklek, B-intervall Längd på distans Köp
2,1257 kr - 3,9497 kr 5296 I lager
3.5 mm
3.5 mm
1.4 - 1.8 mm
1.4 - 1.8 mm
2.5 mm
2,1688 kr - 4,0072 kr Fråga angående leveranstidhär
3.5 mm
3.5 mm
1.4 - 1.8 mm
1.4 - 1.8 mm
4.5 mm
2,2406 kr - 4,1365 kr 5972 I lager
3.5 mm
3.5 mm
1.4 - 1.8 mm
1.4 - 1.8 mm
6.0 mm
2,5709 kr - 4,7397 kr 10000 I lager
3.5 mm
3.5 mm
1.4 - 1.8 mm
1.4 - 1.8 mm
12.7 mm
2,0539 kr - 3,7918 kr 4867 I lager
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
5.4 mm
5,0701 kr - 5,0701 kr 10100 I lager
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
55.3 mm
2,3681 kr - 2,6776 kr 8000 I lager
4.0 mm
4.0 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
19.1 mm
2,9731 kr - 2,9731 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
4.0 mm
1.1 - 1.6 mm
1.1 - 1.6 mm
17.2 mm
4,0503 kr - 4,0503 kr 7500 I lager
4.0 mm
4.0 mm
1.1 - 1.6 mm
1.6 mm
34.1 mm
2,2406 kr - 4,1365 kr 9900 I lager
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.6 mm
1.2 - 1.6 mm
10.5 mm
Fråga angående leveranstidhär
3.5 mm
3.5 mm
1.0 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
5.4 mm
1,7091 kr - 1,7091 kr 14298 I lager
3.5 mm
3.5 mm
1.0 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
8.3 mm
2,0395 kr - 2,0395 kr 15000 I lager
4.0 mm
4.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
10.0 mm
2,1688 kr - 4,0072 kr Fråga angående leveranstidhär
3.5 mm
3.5 mm
1.4 - 1.8 mm
1.4 - 1.8 mm
4.0 mm
2,2406 kr - 4,1365 kr 4300 I lager
3.5 mm
3.5 mm
1.4 - 1.8 mm
1.4 - 1.8 mm
6.4 mm
2,3985 kr - 4,4524 kr 11645 I lager
3.5 mm
3.5 mm
1.4 - 1.8 mm
1.4 - 1.8 mm
9.7 mm
10900 I lager
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
5.0 mm
2,5709 kr - 4,7397 kr 4598 I lager
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
11.2 mm
2,2406 kr - 4,1365 kr 11082 I lager
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.8 mm
1.2 - 1.8 mm
8.0 mm
2,1688 kr - 4,0072 kr Fråga angående leveranstidhär
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
7.0 mm
  • av 15
Snäpplåsstöd 2.5 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10331910

Prisintervall
3,9497 kr - 2,1257 kr

Lagernivåer
5296 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    3.5 mm
  • Håldiameter B
    3.5 mm
Snäpplåsstöd 4.5 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10331941

Prisintervall
4,0072 kr - 2,1688 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    3.5 mm
  • Håldiameter B
    3.5 mm
Snäpplåsstöd 6.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10331989

Prisintervall
4,1365 kr - 2,2406 kr

Lagernivåer
5972 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    3.5 mm
  • Håldiameter B
    3.5 mm
Snäpplåsstöd 12.7 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10332023

Prisintervall
4,7397 kr - 2,5709 kr

Lagernivåer
10000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    3.5 mm
  • Håldiameter B
    3.5 mm
Snäpplåsstöd 5.4 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10332054

Prisintervall
3,7918 kr - 2,0539 kr

Lagernivåer
4867 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    3.5 mm
  • Håldiameter B
    3.5 mm
Snäpplåsstöd 55.3 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10382011

Prisintervall
5,0701 kr - 5,0701 kr

Lagernivåer
10100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Håldiameter B
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10002728

Prisintervall
2,6776 kr - 2,3681 kr

Lagernivåer
8000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 17.2 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10381946

Prisintervall
2,9731 kr - 2,9731 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Håldiameter B
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 34.1 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10381984

Prisintervall
4,0503 kr - 4,0503 kr

Lagernivåer
7500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Håldiameter B
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 10.5 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10332306

Prisintervall
4,1365 kr - 2,2406 kr

Lagernivåer
9900 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Håldiameter B
    3.0 mm
Snäpplåsstöd 5.4 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10435045


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    3.5 mm
  • Håldiameter B
    3.5 mm
Snäpplåsstöd 8.3 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10381878

Prisintervall
1,7091 kr - 1,7091 kr

Lagernivåer
14298 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    3.5 mm
  • Håldiameter B
    3.5 mm
Snäpplåsstöd 10.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10381915

Prisintervall
2,0395 kr - 2,0395 kr

Lagernivåer
15000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Håldiameter B
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 4.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10331934

Prisintervall
4,0072 kr - 2,1688 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    3.5 mm
  • Håldiameter B
    3.5 mm
Snäpplåsstöd 6.4 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10331972

Prisintervall
4,1365 kr - 2,2406 kr

Lagernivåer
4300 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    3.5 mm
  • Håldiameter B
    3.5 mm
Snäpplåsstöd 9.7 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10332016

Prisintervall
4,4524 kr - 2,3985 kr

Lagernivåer
11645 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    3.5 mm
  • Håldiameter B
    3.5 mm
Snäpplåsstöd 5.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10635735


Lagernivåer
10900 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    3.5 mm
  • Håldiameter B
    3.5 mm
Snäpplåsstöd 11.2 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10332122

Prisintervall
4,7397 kr - 2,5709 kr

Lagernivåer
4598 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    3.5 mm
  • Håldiameter B
    3.5 mm
Snäpplåsstöd 8.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10332269

Prisintervall
4,1365 kr - 2,2406 kr

Lagernivåer
11082 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Håldiameter B
    3.0 mm
Snäpplåsstöd 7.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10332085

Prisintervall
4,0072 kr - 2,1688 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    3.5 mm
  • Håldiameter B
    3.5 mm