Meny Sök

Kretskortsdistanser - Sexkantiga/icke-underskurna

I lager

Kretskortsdistanserna är utformade för att monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De är enkla att montera tack vare att de skruvas i. De sexkantiga avståndshållarna passar för en stor mängd tillämpningar och finns både med underskuren och ej underskuren nederdel. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera och kräver inte användning av en bricka

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
320 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Material Gängans längd Kompatibla gängstorlekar (alla) Längd på distans Köp
1,8671 kr - 3,404 kr 13237 I lager
Stål
6.0 mm
M3
5.0 mm
4,1415 kr - 9,1057 kr 856 I lager
Stål
10.0 mm
M3
40.0 mm
2,6284 kr - 4,7972 kr 159 I lager
Mässing
8.0 mm
M3
11.0 mm
10,1795 kr - 25,1643 kr 9265 I lager
Mässing
10.0 mm
M4
50.0 mm
2,6494 kr - 6,7547 kr 3640 I lager
Mässing
8.0 mm
M3
10.0 mm
2,8869 kr - 6,6155 kr 76475 I lager
Mässing
8.0 mm
M3
15.0 mm
14,5581 kr - 31,9748 kr 34 I lager
Mässing
10.0 mm
M5
40.0 mm
3,2172 kr - 5,228 kr 128695 I lager
Mässing
12.0 mm
#4-40
5.0 mm
2,8725 kr - 5,2568 kr 12300 I lager
Mässing
8.0 mm
M3
14.0 mm
5,4523 kr - 12,4162 kr 14870 I lager
Mässing
8.0 mm
M4
20.0 mm
7,7272 kr - 21,234 kr 18918 I lager
Mässing
6.0 mm
M3
40.0 mm
4,8546 kr - 11,0393 kr 930 I lager
Mässing
10.0 mm
M3
35.0 mm
5,6302 kr - 12,4095 kr 8056 I lager
Mässing
10.0 mm
M3
45.0 mm
9,7236 kr - 17,1636 kr 11513 I lager
Mässing
10.0 mm
M4
45.0 mm
5,1734 kr - 11,4205 kr 24785 I lager
Mässing
8.0 mm
M5
10.0 mm
6,018 kr - 16,4885 kr 16820 I lager
Mässing
10.0 mm
M3
50.0 mm
3,088 kr - 7,0378 kr 25650 I lager
Mässing
6.0 mm
M3
12.0 mm
3,6338 kr - 8,2845 kr 10660 I lager
Mässing
6.0 mm
M3
18.0 mm
4,3663 kr - 7,1096 kr 5158 I lager
Mässing
6.0 mm
M2.5
30.0 mm
2,1474 kr - 3,9044 kr 558 I lager
Mässing
8.0 mm
M3
5.0 mm
  • av 16
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm 5.0 mm Stål

20125035

Prisintervall
3,404 kr - 1,8671 kr

Lagernivåer
13237 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Förzinkad
  • Allt material
    Mjukt stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm 40.0 mm Stål

20124830

Prisintervall
9,1057 kr - 4,1415 kr

Lagernivåer
856 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Förzinkad
  • Allt material
    Mjukt stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
Avståndshållare hane mot hona M3 11.0 mm Mässing

20124724

Prisintervall
4,7972 kr - 2,6284 kr

Lagernivåer
159 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
Avståndshållare hane mot hona M4 50.0 mm Mässing

20124915

Prisintervall
25,1643 kr - 10,1795 kr

Lagernivåer
9265 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
Avståndshållare hane mot hona M3 10.0 mm Mässing

20124717

Prisintervall
6,7547 kr - 2,6494 kr

Lagernivåer
3640 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
Avståndshållare hane mot hona M3 15.0 mm Mässing

20124755

Prisintervall
6,6155 kr - 2,8869 kr

Lagernivåer
76475 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
Avståndshållare hane mot hona M5 40.0 mm Mässing

20124960

Prisintervall
31,9748 kr - 14,5581 kr

Lagernivåer
34 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M5
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
Avståndshållare hane mot hona #4-40 5.0 mm Mässing

20125110

Prisintervall
5,228 kr - 3,2172 kr

Lagernivåer
128695 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #4-40
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
Avståndshållare hane mot hona M3 14.0 mm Mässing

20124748

Prisintervall
5,2568 kr - 2,8725 kr

Lagernivåer
12300 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
Avståndshållare hane mot hona M4 20.0 mm Mässing

20124878

Prisintervall
12,4162 kr - 5,4523 kr

Lagernivåer
14870 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
Avståndshållare hane mot hona M3 40.0 mm Mässing

20124847

Prisintervall
21,234 kr - 7,7272 kr

Lagernivåer
18918 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
Avståndshållare hane mot hona M3 35.0 mm Mässing

20124823

Prisintervall
11,0393 kr - 4,8546 kr

Lagernivåer
930 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
Avståndshållare hane mot hona M3 45.0 mm Mässing

20124854

Prisintervall
12,4095 kr - 5,6302 kr

Lagernivåer
8056 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
Avståndshållare hane mot hona M4 45.0 mm Mässing

20124908

Prisintervall
17,1636 kr - 9,7236 kr

Lagernivåer
11513 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
Avståndshållare hane mot hona M5 10.0 mm Mässing

20124939

Prisintervall
11,4205 kr - 5,1734 kr

Lagernivåer
24785 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M5
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
Avståndshållare hane mot hona M3 50.0 mm Mässing

20124861

Prisintervall
16,4885 kr - 6,018 kr

Lagernivåer
16820 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
Avståndshållare hane mot hona M3 12.0 mm Mässing

20124731

Prisintervall
7,0378 kr - 3,088 kr

Lagernivåer
25650 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
Avståndshållare hane mot hona M3 18.0 mm Mässing

20124793

Prisintervall
8,2845 kr - 3,6338 kr

Lagernivåer
10660 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
Avståndshållare hane mot hona M2.5 30.0 mm Mässing

20124687

Prisintervall
7,1096 kr - 4,3663 kr

Lagernivåer
5158 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M2.5
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
Avståndshållare hane mot hona M3 5.0 mm Mässing

20124694

Prisintervall
3,9044 kr - 2,1474 kr

Lagernivåer
558 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm