Våra kontinuerliga gångjärn finns i ett antal storlekar för att passa ditt projekt. De här gångjärnen har ett mer tilltalande yttre än skarvgångjärn. Gångjärnet appliceras utmed exempelvis dörrens eller lokets hela längd och belastningen blir jämt fördelad. De innebär jämnt och slittåligt öppnande.
Används ofta till pianolock – De här hållbara gångjärnen har obegränsade användningsområden, till exempel i lätta, medeltunga och tunga branscher som verandadörrar, skjul, kommersiella tillämpningar och konstruktion, skåp och andra kapslingar, möbeltillverkning, plåt och andra metallbearbetningar.
I utbudet finns varianterna stål och rostfritt stål AISI 304. De här kontinuerliga gångjärnen finns borrade och icke-borrade. Finns också i alternativ av aluminium 6082 T5, som har en aluminiumprofil för rostfria stift med liten diameter. Gångjärnet levereras oborrat och ska svetsas på. Välj anodiserad eller obehandlad yta.
Serienummer: SR5590
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Bladtjocklek | Totallängd | Material | Gångjärnstyp | Total bredd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77,6981 kr - 77,6981 kr | 180 I lager |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stål
|
Oborrad
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 189,6722 kr - 189,6722 kr | 11 I lager |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Borrade
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 88,7065 kr - 88,7065 kr | 52 I lager |
|
40 in
1016.0 mm
|
Stål
|
Oborrad
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 103,5764 kr - 103,5764 kr | 1 I lager |
|
40 in
1016.0 mm
|
Stål
|
Borrade
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 284,7377 kr - 284,7377 kr | 2 I lager |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Borrade
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 111,0824 kr - 111,0824 kr | 30 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Stål
|
Borrade
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 1 081,0611 kr - 1 081,0611 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
40 in
1016.0 mm
|
304 Rostfritt stål
|
Borrade
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 977,1507 kr - 977,1507 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
40 in
1016.0 mm
|
304 Rostfritt stål
|
Borrade
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 105,7826 kr - 105,7826 kr | 24 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Stål
|
Oborrad
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 101,5254 kr - 101,5254 kr | 8 I lager |
|
40 in
1016.0 mm
|
Stål
|
Oborrad
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 86,4846 kr - 86,4846 kr | 80 I lager |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stål
|
Oborrad
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 89,9029 kr - 89,9029 kr | 64 I lager |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stål
|
Oborrad
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 254,4819 kr - 254,4819 kr | 38 I lager |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Borrade
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 89,136 kr - 124,7904 kr | 126 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stål
|
Borrade
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 961,0477 kr - 961,0477 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
40 in
1016.0 mm
|
304 Rostfritt stål
|
Oborrad
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 237,7343 kr - 237,7343 kr | 140 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Oborrad
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 255,5443 kr - 357,762 kr | 129 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Borrade
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 278,1371 kr - 389,3919 kr | 219 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stål
|
Oborrad
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 313,8145 kr - 439,3402 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stål
|
Borrade
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1 045,9908 kr - 1 464,3871 kr | 161 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Oborrad
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta