Kontaktisolatorer skyddar anslutningar vid kabelns ände för att förhindra kortslutning. Tillverkade av icke-ledande plast.
Serienummer: SR2807
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Totallängd | Modell | Kompatibelt diameterområde, kabel | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8846 kr - 1,9303 kr | 4000 I lager |
1.295 in
32.9 mm
|
Standard
|
|
||
| 0,8316 kr - 1,7071 kr | 11000 I lager |
0.728 in
18.5 mm
|
Post Fit
|
|
||
| 3,7343 kr - 3,7343 kr | 4854 I lager |
1.299 in
33.0 mm
|
|
0.059 - 0.091 in
1.5 - 2.3 mm
|
||
| 3,2029 kr - 3,2029 kr | 3056 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.059 - 0.091 in
1.5 - 2.3 mm
|
||
| 1,835 kr - 1,835 kr | 14788 I lager |
0.969 in
24.6 mm
|
|
0.091 - 0.142 in
2.3 - 3.6 mm
|
||
| 0,6663 kr - 1,4538 kr | 10000 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Standard
|
|
||
| 0,7111 kr - 1,5563 kr | 17465 I lager |
1.039 in
26.4 mm
|
Standard
|
|
||
| 0,7971 kr - 1,6438 kr | 36000 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
Post Fit
|
|
||
| 2,7864 kr - 2,7864 kr | 4000 I lager |
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.067 - 0.114 in
1.7 - 2.9 mm
|
||
| 1,9906 kr - 1,9906 kr | 4000 I lager |
0.949 in
24.1 mm
|
|
0.071 - 0.142 in
1.8 - 3.6 mm
|
||
| 0,5015 kr - 1,0948 kr | 40000 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Standard
|
|
||
| 1,0221 kr - 1,0221 kr | 10000 I lager |
1.315 in
33.4 mm
|
Standard
|
|
||
| 0,6549 kr - 0,6549 kr | 20882 I lager |
1.024 in
26.0 mm
|
Standard
|
|
||
| 3,7343 kr - 3,7343 kr | 75 I lager |
1.339 in
34.0 mm
|
|
0.071 - 0.126 in
1.8 - 3.2 mm
|
||
| 1,7694 kr - 1,7694 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.949 in
24.1 mm
|
|
0.071 - 0.126 in
1.8 - 3.2 mm
|
||
| 0,6707 kr - 1,3814 kr | 975 I lager |
0.484 in
12.3 mm
|
Standard
|
|
||
| 0,7023 kr - 1,5624 kr | 550 I lager |
1.063 in
27.0 mm
|
Standard
|
|
||
| 0,4951 kr - 1,0707 kr | 14000 I lager |
0.768 in
19.5 mm
|
Standard
|
|
||
| 3,2029 kr - 3,2029 kr | 152 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.071 - 0.142 in
1.8 - 3.6 mm
|
||
| 1,981 kr - 1,981 kr | 67 I lager |
0.969 in
24.6 mm
|
|
0.114 - 0.189 in
2.9 - 4.8 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta