Försänkt monterade klaffgångjärn används i många olika tillämpningar. De passar bäst för dörrar som installerats i nivå. Serien kallas även ytmonterade gångjärn och erbjuder olika typer av försänkta hål beroende på hur pass starkt stöd som tillämpningen kräver. Finns i olika material för att passa tillämpningar utomhus eller inomhus. Finns också med olika rotationsvinkel.
Serienummer: SR5506 ,SR5562
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Bladtjocklek | Totallängd | Antal monteringshål | Slutför | Material | Form på blad | Total bredd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42,1866 kr - 46,8739 kr | 27 I lager |
0.098 in
2.5 mm
|
3.504 in
89.0 mm
|
6
|
Svart pulverlackering
|
Stål
|
Pil
|
5.433 in
138.0 mm
|
||
| 91,9942 kr - 128,7919 kr | 244 I lager |
|
4.173 in
106.0 mm
|
5
|
|
Coated Steel
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 220,3265 kr - 1 661,0237 kr | 365 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Transparent anodiserat
|
Aluminium
|
Rektangulär
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 17,8243 kr - 32,9975 kr | 7735 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Polerad
|
304 Rostfritt stål
|
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 192,0747 kr - 1 448,051 kr | 120 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
5.157 in
131.0 mm
|
5
|
Nickelpläterad
|
GF PA
|
Pil
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 30,6216 kr - 95,9128 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6
|
Polerad
|
Rostfritt stål
|
Rundad
|
3.189 in
81.0 mm
|
||
| 146,2295 kr - 729,3552 kr | 196 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Transparent anodiserat
|
Aluminium
|
Rektangulär
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 22,6215 kr - 70,1267 kr | 4108 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
6
|
Polerad
|
304 Rostfritt stål
|
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
| 35,3336 kr - 36,2213 kr | 1030 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Matt
|
Nylon
|
Rektangulär
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
5.354 in
136.0 mm
|
6
|
|
Coated Steel
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| 485,3189 kr - 3 658,5945 kr | 55 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
6
|
Transparent anodiserat
|
Aluminium
|
Rektangulär
|
3.248 in
82.5 mm
|
||
| 15,1373 kr - 17,4638 kr | 948 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
Glasfylld nylon
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 56,5011 kr - 56,5011 kr | 10 I lager |
0.445 in
11.3 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
|
|
Glasfylld nylon
|
|
3.11 in
79.0 mm
|
||
| 87,9352 kr - 225,9136 kr | 80 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 125,7081 kr - 249,0443 kr | 136 I lager |
0.276 in
7.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 97,093 kr - 192,4338 kr | 266 I lager |
0.232 in
5.9 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 94,3641 kr - 187,0046 kr | 24 I lager |
0.205 in
5.2 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 171,3491 kr - 339,3229 kr | 40 I lager |
0.276 in
7.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 69,0472 kr - 136,6977 kr | 138 I lager |
0.205 in
5.2 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 13,8825 kr - 15,9236 kr | 2146 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
|
|
Glasfylld nylon
|
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta