Meny Sök

Kragklämma Itryckning 25.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

Denna kabelklämma är av naturfärgad UL94 V-2-klassad nylon.
Essentra artikelnummer:

10025536

Tillverkarens artikelnummer:

SHK-16-01

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,7584 kr
5000 - 9999 1,7229 kr
10000 + 1,6875 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 758,40 kr

1000 x 1,7584 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Inre höjd 13.6 mm
Inre bredd 13.6 mm
Färg Naturfärgad
Drifttemperaturområde -40 - 85 °C
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790
Längd på distans 25.4 mm
Allt material Polyamid

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss