Via kabelförskruvningar matas kabeln in i en kapsling. I sortimentet finns olika varianter av gängstorlekar, färger och gänglängder som stöder en mängd olika kabelförskruvningar för att passa dina tillämpningar Låsmutter och tätningsbricka säljs separat.
Serienummer: SR1704
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Färg | Minsta kompatibla kabeldiameter | Längd monteringsgänga | Material | Maximal kompatibel kabeldiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,4399 kr - 7,4399 kr | 890 I lager |
M16
|
Grå
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
PA
|
|
||
| 11,1456 kr - 11,1456 kr | 149 I lager |
PG-16
|
Grå
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PVC
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 8,9193 kr - 8,9193 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PG-9
|
Grå
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 8,9193 kr - 8,9193 kr | 946 I lager |
PG-9
|
Svart
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 11,1456 kr - 11,1456 kr | 134 I lager |
PG 13.5
|
Svart
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 15,1241 kr - 15,1241 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M25
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
PA
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 8,8906 kr - 8,8906 kr | 203 I lager |
M20
|
Grå
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
PA
|
0.799 in
20.3 mm
|
||
| 25,4797 kr - 25,4797 kr | 20 I lager |
PG 29
|
Grå
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 46,7368 kr - 46,7368 kr | 383 I lager |
PG 48
|
Grå
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 6,7649 kr - 6,7649 kr | 11845 I lager |
PG 9
|
Svart
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 8,3304 kr - 8,3304 kr | 4586 I lager |
PG 13.5
|
Svart
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 12,5388 kr - 12,5388 kr | 1008 I lager |
PG 21
|
Svart
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
PG 36
|
Svart
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nylon 6/6
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||
| 5,8313 kr - 5,8313 kr | 3556 I lager |
PG 7
|
Grå
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 8,0432 kr - 8,0432 kr | 4380 I lager |
PG 11
|
Grå
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 12,5388 kr - 12,5388 kr | 8 I lager |
PG 21
|
Grå
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 25,6664 kr - 25,6664 kr | 552 I lager |
PG 29
|
Grå
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nylon 6
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 4,5961 kr - 4,5961 kr | 57464 I lager |
M12
|
Svart
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 6,3483 kr - 6,3483 kr | 18050 I lager |
M20
|
Svart
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 6,3483 kr - 6,3483 kr | 32024 I lager |
M20
|
Svart
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta