Via kabelförskruvningar matas kabeln in i en kapsling. I sortimentet finns olika varianter av gängstorlekar, färger och gänglängder som stöder en mängd olika kabelförskruvningar för att passa dina tillämpningar Låsmutter och tätningsbricka säljs separat.
Serienummer: SR1704
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Färg | Minsta kompatibla kabeldiameter | Längd monteringsgänga | Material | Maximal kompatibel kabeldiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10152034 | 4,5392 kr - 6,2505 kr | 278 I lager |
M12
|
Grå
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
| 13,8642 kr - 17,8523 kr | 5287 I lager |
M32
|
Grå
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 5,4383 kr - 6,9901 kr | 4964 I lager |
PG13.5
|
Grå
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,3223 kr - 6,8451 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20
|
Grå
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 7,1206 kr - 9,1509 kr | 13630 I lager |
M25
|
Grå
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 4,9742 kr - 6,4245 kr | 286 I lager |
PG11
|
Grå
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,8872 kr - 6,294 kr | 6878 I lager |
M16
|
Grå
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 7,9617 kr - 10,2531 kr | 273 I lager |
PG11
|
Grå
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 13,6901 kr - 17,6203 kr | 100 I lager |
PG21
|
Grå
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 64,2017 kr - 82,5907 kr | 28 I lager |
PG36
|
Grå
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 58,3138 kr - 75,006 kr | 240 I lager |
M40
|
Grå
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 6,0329 kr - 7,7587 kr | 723 I lager |
PG16
|
Grå
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 12,3704 kr - 15,8945 kr | 165 I lager |
PG21
|
Grå
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 5,8299 kr - 7,5122 kr | 300 I lager |
PG7
|
Grå
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 5,6015 kr - 5,6015 kr | 22446 I lager |
PG 7
|
Svart
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 7,957 kr - 7,957 kr | 3326 I lager |
PG 13.5
|
Svart
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 11,878 kr - 11,878 kr | 1000 I lager |
PG 21
|
Svart
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 28,8837 kr - 28,8837 kr | 40 I lager |
PG 36
|
Svart
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 5,6015 kr - 5,6015 kr | 28126 I lager |
PG 7
|
Svart
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 6,5207 kr - 6,5207 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PG 9
|
Svart
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta