Via kabelförskruvningar matas kabeln in i en kapsling. I sortimentet finns olika varianter av gängstorlekar, färger och gänglängder som stöder en mängd olika kabelförskruvningar för att passa dina tillämpningar Låsmuttrar och tätningsbricka säljs separat
Serienummer: SR1717
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Maximal kompatibel kabeldiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29,0752 kr - 36,0187 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PG 9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 27,0858 kr - 37,19 kr | 5305 I lager |
PG 9
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 18,6626 kr - 25,6816 kr | 9 I lager |
PG 7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 40,2365 kr - 47,4393 kr | 6705 I lager |
PG 11
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 32,7152 kr - 45,0966 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PG 16
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 42,6343 kr - 52,7103 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PG 13.5
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 51,3103 kr - 57,2252 kr | 4120 I lager |
PG 21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 35,5418 kr - 48,6106 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PG 13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 100,6454 kr - 138,5111 kr | 3073 I lager |
PG 29
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
|||
| 217,1925 kr - 299,2777 kr | 690 I lager |
PG 42
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 62,4269 kr - 77,0157 kr | 4895 I lager |
PG 21
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 166,9231 kr - 229,5829 kr | 548 I lager |
PG 36
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 180,7163 kr - 248,91 kr | 10 I lager |
PG 36
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 47,6617 kr - 58,7779 kr | 5 I lager |
PG11
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 44,3481 kr - 97,6687 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PG16
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 92,2375 kr - 127,0905 kr | 336 I lager |
M32
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 230,3184 kr - 303,0845 kr | 727 I lager |
M50
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
| 10267561 | 25,1935 kr - 34,5545 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
| 54,9644 kr - 75,8443 kr | 46 I lager |
M25
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta