Via kabelförskruvningar matas kabeln in i en kapsling. I sortimentet finns olika varianter av gängstorlekar, färger och gänglängder som stöder en mängd olika kabelförskruvningar för att passa dina tillämpningar Låsmuttrar och tätningsbricka säljs separat
Serienummer: SR1717
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Maximal kompatibel kabeldiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40,2344 kr - 44,7049 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 123,6983 kr - 137,4425 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M40
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 55,4558 kr - 55,4558 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M25
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 88,7158 kr - 98,5731 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M32
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 44,1789 kr - 49,0877 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 721,0164 kr - 721,0164 kr | 2 I lager |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 2 011,2335 kr - 3 984,4055 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M50
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 27,0858 kr - 37,19 kr | 5305 I lager |
PG 9
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 66,4872 kr - 103,4244 kr | 549 I lager |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 489,6304 kr - 489,6304 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1 024,3603 kr - 2 029,3021 kr | 1 I lager |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 834,7703 kr - 834,7703 kr | 25 I lager |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 2 900,5829 kr - 2 900,5829 kr | 1 I lager |
M63
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 65,1733 kr - 89,6076 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3/4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 117,7526 kr - 228,3266 kr | 229 I lager |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 597,1279 kr - 1 157,3174 kr | 56 I lager |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 561,4448 kr - 561,4448 kr | 110 I lager |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1 384,7249 kr - 2 743,2375 kr | 4 I lager |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 12,2399 kr - 29,3585 kr | 530 I lager |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 14,6102 kr - 14,6102 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PG 9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta