Meny Sök

Justerbara hylsmonterade fötter - Svängbar bas i metall

I lager

De här nivåfötterna av stål kan justeras upp till 15 graders vinkling för att kompensera för ojämnheter. De finns av rostfritt stål, guldkromaterat eller nickelpläterat stål och antingen med eller utan gummidyna under basen. De finns dessutom för montering antingen med tapp eller sockel.

Serienummer: SR5788

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
81 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Belastningskapacitet Fotdiameter Köp
Fråga angående leveranstidhär
M16
225.0 kg
65.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M12
85.0 kg
52.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M10
100.0 kg
79.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M10
70.0 kg
79.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M16
155.0 kg
119.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M10
100.0 kg
40.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M16
225.0 kg
119.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M16
155.0 kg
65.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M16
225.0 kg
119.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M12
125.0 kg
52.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M10
70.0 kg
40.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M10
70.0 kg
40.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M16
155.0 kg
65.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M10
100.0 kg
40.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M12
85.0 kg
52.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M12
125.0 kg
52.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M12
85.0 kg
52.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M16
225.0 kg
65.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M12
125.0 kg
52.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M16
155.0 kg
119.0 mm
  • av 5
Justerbara fötter 65.0 mm M16 148.0 mm Svart

10500354


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    65.0 mm
  • Vridrörelse
  • Typ av montage
    Socket
  • Gängans längd
    148.0 mm
  • Gängstorlek
    M16
Justerbara fötter 52.0 mm M12 80.0 mm Svart

10500262


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    52.0 mm
  • Vridrörelse
  • Typ av montage
    Socket
  • Gängans längd
    80.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
Justerbara fötter 79.0 mm M10 69.0 mm Svart

10500392


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    79.0 mm
  • Vridrörelse
  • Typ av montage
    Socket
  • Gängans längd
    69.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
Justerbara fötter 79.0 mm M10 69.0 mm Svart

10500361


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    79.0 mm
  • Vridrörelse
  • Typ av montage
    Socket
  • Gängans längd
    69.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
Justerbara fötter 119.0 mm M16 112.0 mm Svart

10500064


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    119.0 mm
  • Vridrörelse
  • Typ av montage
    Socket
  • Gängans längd
    112.0 mm
  • Gängstorlek
    M16
Justerbara fötter 40.0 mm M10 86.0 mm Svart

10500194


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    40.0 mm
  • Vridrörelse
  • Typ av montage
    Socket
  • Gängans längd
    86.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
Justerbara fötter 119.0 mm M16 112.0 mm Svart

10500071


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    119.0 mm
  • Vridrörelse
  • Typ av montage
    Socket
  • Gängans längd
    112.0 mm
  • Gängstorlek
    M16
Justerbara fötter 65.0 mm M16 112.0 mm Svart

10500286


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    65.0 mm
  • Vridrörelse
  • Typ av montage
    Socket
  • Gängans längd
    112.0 mm
  • Gängstorlek
    M16
Justerbara fötter 119.0 mm M16 112.0 mm Svart

10500057


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    119.0 mm
  • Vridrörelse
  • Typ av montage
    Socket
  • Gängans längd
    112.0 mm
  • Gängstorlek
    M16
Justerbara fötter 52.0 mm M12 103.0 mm Svart

10500217


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    52.0 mm
  • Vridrörelse
  • Typ av montage
    Socket
  • Gängans längd
    103.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
Justerbara fötter 40.0 mm M10 86.0 mm Svart

10500163


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    40.0 mm
  • Vridrörelse
  • Typ av montage
    Socket
  • Gängans längd
    86.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
Justerbara fötter 40.0 mm M10 69.0 mm Svart

10500125


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    40.0 mm
  • Vridrörelse
  • Typ av montage
    Socket
  • Gängans längd
    69.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
Justerbara fötter 65.0 mm M16 112.0 mm Svart

10500309


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    65.0 mm
  • Vridrörelse
  • Typ av montage
    Socket
  • Gängans längd
    112.0 mm
  • Gängstorlek
    M16
Justerbara fötter 40.0 mm M10 69.0 mm Svart

10500132


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    40.0 mm
  • Vridrörelse
  • Typ av montage
    Socket
  • Gängans längd
    69.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
Justerbara fötter 52.0 mm M12 103.0 mm Svart

10500200


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    52.0 mm
  • Vridrörelse
  • Typ av montage
    Socket
  • Gängans längd
    103.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
Justerbara fötter 52.0 mm M12 103.0 mm Svart

10500231


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    52.0 mm
  • Vridrörelse
  • Typ av montage
    Socket
  • Gängans längd
    103.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
Justerbara fötter 52.0 mm M12 103.0 mm Svart

10500224


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    52.0 mm
  • Vridrörelse
  • Typ av montage
    Socket
  • Gängans längd
    103.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
Justerbara fötter 65.0 mm M16 112.0 mm Svart

10500316


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    65.0 mm
  • Vridrörelse
  • Typ av montage
    Socket
  • Gängans längd
    112.0 mm
  • Gängstorlek
    M16
Justerbara fötter 52.0 mm M12 80.0 mm Svart

10500255


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    52.0 mm
  • Vridrörelse
  • Typ av montage
    Socket
  • Gängans längd
    80.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
Justerbara fötter 119.0 mm M16 112.0 mm Svart

10500040


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    119.0 mm
  • Vridrörelse
  • Typ av montage
    Socket
  • Gängans längd
    112.0 mm
  • Gängstorlek
    M16