Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Justerbara bultmonterade fötter med stel bas i plast anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Basen i plast skyddar golven genom en slät yta som inte nöter.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Gängans längd | Allt material | Fotdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,9036 kr - 36,6253 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polypropen
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 15,012 kr - 46,1048 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polypropen
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 17,86 kr - 55,0098 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
Polypropen
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 12,6128 kr - 38,7797 kr | 470 I lager |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropen
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 10,5975 kr - 32,6037 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polypropen
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 15,9009 kr - 48,9774 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
Polypropen
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 8,8887 kr - 27,433 kr | 202 I lager |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polypropen
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,711 kr - 4,711 kr | 15337 I lager |
M6
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 46,8868 kr - 70,3781 kr | 2953 I lager |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polypropen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 14,0868 kr - 43,9504 kr | 1275 I lager |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polypropen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 24,2311 kr - 53,2862 kr | 640 I lager |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polypropen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 16,6405 kr - 43,0886 kr | 1180 I lager |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 21,5947 kr - 56,1588 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polypropen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 57,8562 kr - 80,4321 kr | 154 I lager |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polypropen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 14,6303 kr - 37,918 kr | 59 I lager |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polypropen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 35,948 kr - 53,8607 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polypropen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 15,6162 kr - 40,5033 kr | 920 I lager |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 14,7503 kr - 38,2052 kr | 4538 I lager |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polypropen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 41,9949 kr - 62,7657 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polypropen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 17,2463 kr - 44,9557 kr | 554 I lager |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polypropen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta