These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Material: Nylon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nylon Färg: Naturfärgad, Svart Materialets flamsäkerhetsklass: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerienummer: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Flänshöjd | Minsta ytterdiameter | Färg | Material | Längd under huvudet | Maximal ytterdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4754 kr - 2,6294 kr | 81978 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.181 in
4.6 mm
|
||
| 1,623 kr - 2,1449 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.047 in
1.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2,0155 kr - 2,1495 kr | 2540 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,7875 kr - 0,8825 kr | 7000 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,9163 kr - 0,9752 kr | 33963 I lager |
0.067 in
1.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 2,0395 kr - 2,6529 kr | 6000 I lager |
0.067 in
1.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 2,4464 kr - 2,5798 kr | 16592 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
| 2,6619 kr - 2,8067 kr | 2000 I lager |
0.067 in
1.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 1,7898 kr - 1,899 kr | 2109 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
| 2,0395 kr - 2,6529 kr | 51233 I lager |
0.067 in
1.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 2,1839 kr - 3,1361 kr | 2000 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.37 in
9.4 mm
|
||
| 2,1058 kr - 2,2293 kr | 2995 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
| 1,623 kr - 2,2364 kr | 180 I lager |
0.067 in
1.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 1,623 kr - 2,0635 kr | 2900 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
| 1,623 kr - 2,1274 kr | 6000 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
| 0,9502 kr - 1,0558 kr | 59274 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
| 2,0361 kr - 2,1623 kr | 9469 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
| 1,8832 kr - 2,0165 kr | 13043 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 2,8588 kr - 2,9602 kr | 34448 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.181 in
4.6 mm
|
||
| 2,0395 kr - 2,5278 kr | 5846 I lager |
0.067 in
1.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta