Meny Sök

Horisontella snabbspännare

I lager

Vertikala snabbspännare sparar värdefullt utrymme utan att kompromissa med fasthållningskapacitet eller fastspänningsprestanda. Ett stoppat vinylhandtag ger förbättrad användarbekvämlighet och alla delar i stommen och mekanismen är zinkpläterade för att tåla korrosion.

Serienummer: SRG0005

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
33 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Basmaterial Höjd under stav Maximal hållkraft Handtagsrörelse Köp
165,8912 kr - 179,0418 kr 2 I lager
Stål
19.0 mm
734 N
78
360,2847 kr - 360,2847 kr Fråga angående leveranstidhär
Stål
45.0 mm
3429.6 N
72
362,519 kr - 386,1373 kr Fråga angående leveranstidhär
Rostfritt stål
25.1 mm
1467.9 N
76
191,888 kr - 204,4705 kr Fråga angående leveranstidhär
Stål
25.1 mm
1467.9 N
76
117,5601 kr - 125,3132 kr Fråga angående leveranstidhär
Stål
7.5 mm
266.9 N
80
257,9572 kr - 274,4069 kr Fråga angående leveranstidhär
Stål
34.0 mm
2446.5 N
72
195,766 kr - 208,4283 kr Fråga angående leveranstidhär
Rostfritt stål
7.5 mm
266.9 N
80
282,2305 kr - 300,7401 kr Fråga angående leveranstidhär
Rostfritt stål
19.0 mm
734 N
76
352,6461 kr - 352,6461 kr 46 I lager
Stål
34.0 mm
150.0 kg
77
187,5865 kr - 187,5865 kr 21 I lager
Stål
23.5 mm
225.0 kg
175
121,4589 kr - 121,4589 kr Fråga angående leveranstidhär
Stål
27.0 mm
100.0 kg
78
138,5876 kr - 138,5876 kr 124 I lager
Stål
34.0 mm
225.0 kg
66
275,203 kr - 275,203 kr Fråga angående leveranstidhär
Stål
12.5 mm
50.0 kg
166
114,7112 kr - 114,7112 kr 39 I lager
Stål
12.5 mm
225.0 kg
166
106,3024 kr - 106,3024 kr 197 I lager
Stål
12 mm
0.50 kN
90
434,7605 kr - 434,7605 kr 80 I lager
304 Rostfritt stål
34.0 mm
2.20 kN
60
245,7206 kr - 245,7206 kr 200 I lager
304 Rostfritt stål
12.5 mm
0.50 kN
166
407,1467 kr - 407,1467 kr 50 I lager
304 Rostfritt stål
23.5 mm
1.40 kN
175
191,7389 kr - 191,7389 kr 345 I lager
304 Rostfritt stål
7.5 mm
0.30 kN
75
117,8255 kr - 117,8255 kr 107 I lager
Stål
19.5 mm
0.70 kN
60
  • av 2
Toggle Clamp 165.0 lbf 19.0 mm 78 ° Stål

10390085

Prisintervall
179,0418 kr - 165,8912 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Höjd under stav
    19.0 mm
  • Maximal hållkraft
    734 N
  • Typ av bas
    Med fläns
  • Basmaterial
    Stål
  • Handtagsriktning
    Horisontell
Toggle Clamp 771.0 lbf 45.0 mm 72 ° Stål

10390115

Prisintervall
360,2847 kr - 360,2847 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Höjd under stav
    45.0 mm
  • Maximal hållkraft
    3429.6 N
  • Typ av bas
    Med fläns
  • Basmaterial
    Stål
  • Handtagsriktning
    Horisontell
Toggle Clamp 330.0 lbf 25.1 mm 76 ° Rostfritt stål

10390320

Prisintervall
386,1373 kr - 362,519 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Höjd under stav
    25.1 mm
  • Maximal hållkraft
    1467.9 N
  • Typ av bas
    Med fläns
  • Basmaterial
    Rostfritt stål
  • Handtagsriktning
    Horisontell
Toggle Clamp 330.0 lbf 25.1 mm 76 ° Stål

10390092

Prisintervall
204,4705 kr - 191,888 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Höjd under stav
    25.1 mm
  • Maximal hållkraft
    1467.9 N
  • Typ av bas
    Med fläns
  • Basmaterial
    Stål
  • Handtagsriktning
    Horisontell
Toggle Clamp 60.0 lbf 7.5 mm 80 ° Stål

10390078

Prisintervall
125,3132 kr - 117,5601 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Höjd under stav
    7.5 mm
  • Maximal hållkraft
    266.9 N
  • Typ av bas
    Med fläns
  • Basmaterial
    Stål
  • Handtagsriktning
    Horisontell
Toggle Clamp 550.0 lbf 34.0 mm 72 ° Stål

10390108

Prisintervall
274,4069 kr - 257,9572 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Höjd under stav
    34.0 mm
  • Maximal hållkraft
    2446.5 N
  • Typ av bas
    Med fläns
  • Basmaterial
    Stål
  • Handtagsriktning
    Horisontell
Toggle Clamp 60.0 lbf 7.5 mm 80 ° Rostfritt stål

10390306

Prisintervall
208,4283 kr - 195,766 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Höjd under stav
    7.5 mm
  • Maximal hållkraft
    266.9 N
  • Typ av bas
    Med fläns
  • Basmaterial
    Rostfritt stål
  • Handtagsriktning
    Horisontell
Toggle Clamp 165.0 lbf 19.0 mm 76 ° Rostfritt stål

10390313

Prisintervall
300,7401 kr - 282,2305 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Höjd under stav
    19.0 mm
  • Maximal hållkraft
    734 N
  • Typ av bas
    Med fläns
  • Basmaterial
    Rostfritt stål
  • Handtagsriktning
    Horisontell
Toggle Clamp 150.0 kg 34.0 mm 77 ° Stål

10349946

Prisintervall
352,6461 kr - 352,6461 kr

Lagernivåer
46 I lager
Egenskaper
  • Höjd under stav
    34.0 mm
  • Maximal hållkraft
    150.0 kg
  • Typ av bas
    Med fläns
  • Handtagsfärg
    Röd
  • Basmaterial
    Stål
Toggle Clamp 225.0 kg 23.5 mm 175 ° Stål

10349816

Prisintervall
187,5865 kr - 187,5865 kr

Lagernivåer
21 I lager
Egenskaper
  • Höjd under stav
    23.5 mm
  • Maximal hållkraft
    225.0 kg
  • Typ av bas
    Med fläns
  • Handtagsfärg
    Röd
  • Basmaterial
    Stål
Toggle Clamp 100.0 kg 27.0 mm 78 ° Stål

10349786

Prisintervall
121,4589 kr - 121,4589 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Höjd under stav
    27.0 mm
  • Maximal hållkraft
    100.0 kg
  • Typ av bas
    Med fläns
  • Handtagsfärg
    Röd
  • Basmaterial
    Stål
Toggle Clamp 225.0 kg 34.0 mm 66 ° Stål

10349793

Prisintervall
138,5876 kr - 138,5876 kr

Lagernivåer
124 I lager
Egenskaper
  • Höjd under stav
    34.0 mm
  • Maximal hållkraft
    225.0 kg
  • Typ av bas
    Med fläns
  • Handtagsfärg
    Röd
  • Basmaterial
    Stål
Toggle Clamp 50.0 kg 12.5 mm 166 ° Stål

10349953

Prisintervall
275,203 kr - 275,203 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Höjd under stav
    12.5 mm
  • Maximal hållkraft
    50.0 kg
  • Typ av bas
    Med fläns
  • Handtagsfärg
    Röd
  • Basmaterial
    Stål
Toggle Clamp 225.0 kg 12.5 mm 166 ° Stål

10349809

Prisintervall
114,7112 kr - 114,7112 kr

Lagernivåer
39 I lager
Egenskaper
  • Höjd under stav
    12.5 mm
  • Maximal hållkraft
    225.0 kg
  • Typ av bas
    Med fläns
  • Handtagsfärg
    Röd
  • Basmaterial
    Stål
Toggle Clamp 0.50 kN 12 mm 90 ° Stål

20509873

Prisintervall
106,3024 kr - 106,3024 kr

Lagernivåer
197 I lager
Egenskaper
  • Höjd under stav
    12 mm
  • Maximal hållkraft
    0.50 kN
  • Handtagsfärg
    Röd
  • Basmaterial
    Stål
  • Handtagstyp
    Rakt handtag
Toggle Clamp 2.20 kN 34.0 mm 60 ° 304 Rostfritt stål

20509934

Prisintervall
434,7605 kr - 434,7605 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • Höjd under stav
    34.0 mm
  • Maximal hållkraft
    2.20 kN
  • Handtagsfärg
    Röd
  • Basmaterial
    304 Rostfritt stål
  • Handtagstyp
    Rakt handtag
Toggle Clamp 0.50 kN 12.5 mm 166 ° 304 Rostfritt stål

20509989

Prisintervall
245,7206 kr - 245,7206 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Höjd under stav
    12.5 mm
  • Maximal hållkraft
    0.50 kN
  • Handtagsfärg
    Röd
  • Basmaterial
    304 Rostfritt stål
  • Handtagstyp
    T-handtag
Toggle Clamp 1.40 kN 23.5 mm 175 ° 304 Rostfritt stål

20510015

Prisintervall
407,1467 kr - 407,1467 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Höjd under stav
    23.5 mm
  • Maximal hållkraft
    1.40 kN
  • Handtagsfärg
    Röd
  • Basmaterial
    304 Rostfritt stål
  • Handtagstyp
    T-handtag
Toggle Clamp 0.30 kN 7.5 mm 75 ° 304 Rostfritt stål

20509910

Prisintervall
191,7389 kr - 191,7389 kr

Lagernivåer
345 I lager
Egenskaper
  • Höjd under stav
    7.5 mm
  • Maximal hållkraft
    0.30 kN
  • Handtagsfärg
    Röd
  • Basmaterial
    304 Rostfritt stål
  • Handtagstyp
    Rakt handtag
Toggle Clamp 0.70 kN 19.5 mm 60 ° Stål

20509927

Prisintervall
117,8255 kr - 117,8255 kr

Lagernivåer
107 I lager
Egenskaper
  • Höjd under stav
    19.5 mm
  • Maximal hållkraft
    0.70 kN
  • Handtagsfärg
    Röd
  • Basmaterial
    Stål
  • Handtagstyp
    Rakt handtag