Meny Sök

Sexkantiga distanser M3 18.0 6.0 Beige PEEK

Manligt-kvinnligt hexagonalt distansmedel möjliggör flexibel stapling eller koppling av komponenter som säkerställer exakt montering, justering och avstånd. Enastående mekanisk styrka, kemisk beständighet och termisk stabilitet. Presterar vid temperaturer upp till 260 °C. Tillverkat av PEEK.
Essentra artikelnummer:

20834104

Tillverkarens artikelnummer:

20834104

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
20 - 99 18,0198 kr
100 + 14,3702 kr
Standardförpackning: 20

Beställ i flerpack med 20

Totalpris:

360,40 kr

20 x 18,0198 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M3
l1 18.0
l2 6.0
l3 8.0
l4 1.0
A/F 5.5
Draghållfasthet (N) 116 N/mm
Färg Beige
Material PEEK
Distansens form Sexkantig

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss