Meny Sök

Hållbrickor

I lager

Hållbrickor används främst för att hålla skruvar och bultar på plats under montering och har en design som greppar utsidan av skruv eller bultskaft. De ger också isolering, dämpning och utrymme. De hjälper till att isolera fästanordningar från fukt och elektricitet.

Dessa brickor innehåller alternativ med invändiga och yttre tänder med en avsmalnande design. Brickan glider lätt på skruven (eller bulten) och hålls kvar av skruven när den väl är monterad. Brickan kallformas och går helt in i skruvens stigning för att ge tätning.

Dessa brickor möjliggör preliminär montering av skruven (eller bulten) innan de säkras med en mutter. De är idealiska när förmontering av skruv och bricka krävs. De hjälper också till att minska monteringstid och kostnad.

Sortimentet inkluderar materialalternativ som ger beständighet mot korrosion, nötning och kemikalier.

  • Material: polykarbonat (PC), polyamid 6.6 (PA) och högdensitetspolyeten (HDPE)
  • Färg: Naturfärgad


Serienummer: SR1945

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
140 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Material Innerdiameter Ytterdiameter Kompatibla skruvstorlekar (alla) Tjocklek Köp
0,3221 kr - 0,3221 kr 55793 I lager
PA
4.3 mm
7.0 mm
2.3 mm
0,9407 kr - 0,9407 kr 4571 I lager
HDPE
12.8 mm
0.8 mm
0,9939 kr - 1,1921 kr 20842 I lager
HDPE
18.0 mm
1.5 mm
0,6779 kr - 0,8129 kr 750 I lager
HDPE
20.0 mm
1.0 mm
1,1073 kr - 1,3271 kr 500 I lager
HDPE
22.0 mm
2.0 mm
0,6147 kr - 0,7368 kr Fråga angående leveranstidhär
HDPE
10.0 mm
1.0 mm
1,4506 kr - 1,7379 kr 247 I lager
HDPE
30.0 mm
2.5 mm
0,4811 kr - 0,5759 kr 32250 I lager
HDPE
8.0 mm
0.8 mm
0,586 kr - 0,7023 kr 480 I lager
HDPE
12.8 mm
0.8 mm
1,3845 kr - 1,6661 kr 500 I lager
HDPE
27.0 mm
2.5 mm
0,5055 kr - 0,6075 kr Fråga angående leveranstidhär
HDPE
9.0 mm
0.8 mm
0,9034 kr - 1,0829 kr 734 I lager
HDPE
17.0 mm
1.6 mm
0,856 kr - 1,0255 kr 250 I lager
HDPE
16.0 mm
1.6 mm
1,2797 kr - 1,5368 kr Fråga angående leveranstidhär
HDPE
24.0 mm
2.5 mm
1,982 kr - 2,7576 kr 45198 I lager
PA
10.5 mm
30.0 mm
3.0 mm
1,6902 kr - 2,0866 kr 8143 I lager
HDPE
27.0 mm
2.0 mm
1,1619 kr - 1,3931 kr 250 I lager
HDPE
24.0 mm
2.0 mm
0,945 kr - 1,1361 kr 23 I lager
HDPE
12.0 mm
1.6 mm
1,5512 kr - 1,8671 kr 555 I lager
HDPE
32.0 mm
3.0 mm
44776 I lager
HDPE
20.0 mm
2.0 mm
  • av 7
Hållbricka 4.3 mm 7.0 mm 2.3 mm PA

10055823

Prisintervall
0,3221 kr - 0,3221 kr

Lagernivåer
55793 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    7.0 mm
  • Innerdiameter
    4.3 mm
Hållbricka 12.8 mm 0.8 mm HDPE

10340578

Prisintervall
0,9407 kr - 0,9407 kr

Lagernivåer
4571 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    12.8 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
Hållbricka 8.4 mm 18.0 mm 1.5 mm HDPE

10322666

Prisintervall
1,1921 kr - 0,9939 kr

Lagernivåer
20842 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
Hållbricka 5.3 mm 20.0 mm 1.0 mm HDPE

10322581

Prisintervall
0,8129 kr - 0,6779 kr

Lagernivåer
750 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    20.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
Hållbricka 10.5 mm 22.0 mm 2.0 mm HDPE

10322680

Prisintervall
1,3271 kr - 1,1073 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    22.0 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
Hållbricka 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm HDPE

10322574

Prisintervall
0,7368 kr - 0,6147 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
Hållbricka 13.0 mm 30.0 mm 2.5 mm HDPE

10322734

Prisintervall
1,7379 kr - 1,4506 kr

Lagernivåer
247 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    30.0 mm
  • Tjocklek
    2.5 mm
Hållbricka 4.3 mm 8.0 mm 0.8 mm HDPE

10322536

Prisintervall
0,5759 kr - 0,4811 kr

Lagernivåer
32250 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    8.0 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
Hållbricka 4.3 mm 12.8 mm 0.8 mm HDPE

10322550

Prisintervall
0,7023 kr - 0,586 kr

Lagernivåer
480 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    12.8 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
Hållbricka 13.0 mm 27.0 mm 2.5 mm HDPE

10322710

Prisintervall
1,6661 kr - 1,3845 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    27.0 mm
  • Tjocklek
    2.5 mm
Hållbricka 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm HDPE

10322543

Prisintervall
0,6075 kr - 0,5055 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    9.0 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
Hållbricka 6.4 mm 17.0 mm 1.6 mm HDPE

10322642

Prisintervall
1,0829 kr - 0,9034 kr

Lagernivåer
734 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    17.0 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
Hållbricka 6.4 mm 16.0 mm 1.6 mm HDPE

10322635

Prisintervall
1,0255 kr - 0,856 kr

Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    16.0 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
Hållbricka 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm HDPE

10322727

Prisintervall
1,5368 kr - 1,2797 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    24.0 mm
  • Tjocklek
    2.5 mm
Hållbricka 10.5 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10117330

Prisintervall
2,7576 kr - 1,982 kr

Lagernivåer
45198 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    30.0 mm
  • Innerdiameter
    10.5 mm
Hållbricka 13.0 mm 27.0 mm 2.0 mm HDPE

10214930

Prisintervall
2,0866 kr - 1,6902 kr

Lagernivåer
8143 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    27.0 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
Hållbricka 10.5 mm 24.0 mm 2.0 mm HDPE

10322703

Prisintervall
1,3931 kr - 1,1619 kr

Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    24.0 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
Hållbricka 5.4 mm 12.0 mm 1.6 mm HDPE

10322673

Prisintervall
1,1361 kr - 0,945 kr

Lagernivåer
23 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
Hållbricka 17.0 mm 32.0 mm 3.0 mm HDPE

10322741

Prisintervall
1,8671 kr - 1,5512 kr

Lagernivåer
555 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    32.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
Hållbricka 20.0 mm 2.0 mm HDPE

10214916


Lagernivåer
44776 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    20.0 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm