Meny Sök

Grundläggande omkopplare

I lager

Under Tillbehör till brytare hittar du reservdelar och tillbehör för våra tryckknappsomkopplare

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
33 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Typ av kretsarrangemang Färg Köp
93,9332 kr - 104,2744 kr Fråga angående leveranstidhär
12-30 V AC/DC
93,9332 kr - 104,2744 kr Fråga angående leveranstidhär
12-30 V AC/DC
139,4635 kr - 154,9754 kr Fråga angående leveranstidhär
100-230 V AC
50,5573 kr - 50,5573 kr Fråga angående leveranstidhär
1 NO
88,4753 kr - 98,3857 kr Fråga angående leveranstidhär
12-30 V AC/DC
93,9332 kr - 104,2744 kr Fråga angående leveranstidhär
12-30 V AC/DC
144,7778 kr - 160,8642 kr Fråga angående leveranstidhär
100-230 V AC
100,1092 kr - 111,3122 kr Fråga angående leveranstidhär
Vit
11,1312 kr - 12,3664 kr Fråga angående leveranstidhär
Vit
45,243 kr - 50,27 kr Fråga angående leveranstidhär
Belysningskontaktblock
50,5573 kr - 50,5573 kr Fråga angående leveranstidhär
1 NC
100,1092 kr - 111,3122 kr Fråga angående leveranstidhär
Vit
83,161 kr - 92,2096 kr Fråga angående leveranstidhär
12-30 V AC/DC
143,6287 kr - 159,5715 kr Fråga angående leveranstidhär
100-230 V AC
11,1312 kr - 12,3664 kr Fråga angående leveranstidhär
Vit
5,5728 kr - 6,176 kr Fråga angående leveranstidhär
Vit
93,215 kr - 103,4127 kr Fråga angående leveranstidhär
12-30 V AC/DC
93,215 kr - 103,4127 kr Fråga angående leveranstidhär
12-30 V AC/DC
82,5865 kr - 91,6351 kr Fråga angående leveranstidhär
12-30 V AC/DC
143,6287 kr - 159,5715 kr Fråga angående leveranstidhär
100-230 V AC
  • av 2
Belysningsblock med LED ‌ IP65 44.0 mm

10211861

Prisintervall
104,2744 kr - 93,9332 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Signalblock
  • Typ av kretsarrangemang
    12-30 V AC/DC
  • Djup
    10.0 mm
  • Bredd
    35.0 mm
  • Höjd
    44.0 mm
Belysningsblock med LED ‌ IP65 44.0 mm

10211830

Prisintervall
104,2744 kr - 93,9332 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Signalblock
  • Typ av kretsarrangemang
    12-30 V AC/DC
  • Djup
    10.0 mm
  • Bredd
    35.0 mm
  • Höjd
    44.0 mm
Belysningsblock med LED ‌ IP65 44.0 mm

10211908

Prisintervall
154,9754 kr - 139,4635 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Signalblock
  • Typ av kretsarrangemang
    100-230 V AC
  • Djup
    10.0 mm
  • Bredd
    35.0 mm
  • Höjd
    44.0 mm
Kontaktblock, start ‌ IP65 28.0 mm

10211816

Prisintervall
50,5573 kr - 50,5573 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Kontaktblock, start
  • Typ av kretsarrangemang
    1 NO
  • Djup
    10.0 mm
  • Bredd
    35.0 mm
  • Höjd
    28.0 mm
Belysningsblock med LED ‌ IP65 44.0 mm

10211854

Prisintervall
98,3857 kr - 88,4753 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Signalblock
  • Typ av kretsarrangemang
    12-30 V AC/DC
  • Djup
    10.0 mm
  • Bredd
    35.0 mm
  • Höjd
    44.0 mm
Belysningsblock med LED ‌ IP65 44.0 mm

10211878

Prisintervall
104,2744 kr - 93,9332 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Signalblock
  • Typ av kretsarrangemang
    12-30 V AC/DC
  • Djup
    10.0 mm
  • Bredd
    35.0 mm
  • Höjd
    44.0 mm
Belysningsblock med LED ‌ IP65 44.0 mm

10211915

Prisintervall
160,8642 kr - 144,7778 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Signalblock
  • Typ av kretsarrangemang
    100-230 V AC
  • Djup
    10.0 mm
  • Bredd
    35.0 mm
  • Höjd
    44.0 mm
Skydd, dubbelt huvud, förlängt Silikon Vit

10211953

Prisintervall
111,3122 kr - 100,1092 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Skydd, dubbelt huvud
  • Färg
    Vit
  • Commodity Code
    8536508090
Silikon Hållarplatta 8 mm - Vit

10211991

Prisintervall
12,3664 kr - 11,1312 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Hållarplatta 8 mm
  • Färg
    Vit
  • Commodity Code
    8536508090
Kontaktblock IP50 33.0 mm

10212271

Prisintervall
50,27 kr - 45,243 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Kontaktblock
  • Typ av kretsarrangemang
    Belysningskontaktblock
  • Djup
    10.0 mm
  • Bredd
    40.0 mm
  • Höjd
    33.0 mm
Kontaktblock, stopp ‌ IP65 28.0 mm

10211823

Prisintervall
50,5573 kr - 50,5573 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Kontaktblock, start
  • Typ av kretsarrangemang
    1 NC
  • Djup
    10.0 mm
  • Bredd
    35.0 mm
  • Höjd
    28.0 mm
Silikon Skydd, dubbelt huvud - Vit

10211946

Prisintervall
111,3122 kr - 100,1092 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Skydd, dubbelt huvud
  • Färg
    Vit
  • Commodity Code
    8536508090
Belysningsblock med LED ‌ IP65 44.0 mm

10211847

Prisintervall
92,2096 kr - 83,161 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Signalblock
  • Typ av kretsarrangemang
    12-30 V AC/DC
  • Djup
    10.0 mm
  • Bredd
    35.0 mm
  • Höjd
    44.0 mm
Signalblock IP50 44.0 mm

10212363

Prisintervall
159,5715 kr - 143,6287 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Signalblock
  • Typ av kretsarrangemang
    100-230 V AC
  • Djup
    10.0 mm
  • Bredd
    40.0 mm
  • Höjd
    44.0 mm
Silikon Hållarplatta 8 mm - Vit

10211960

Prisintervall
12,3664 kr - 11,1312 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Hållarplatta 8 mm
  • Färg
    Vit
  • Commodity Code
    8536508090
Silikon Hållarplatta 18 mm - Vit

10212004

Prisintervall
6,176 kr - 5,5728 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Hållarplatta 8 mm
  • Färg
    Vit
  • Commodity Code
    8536508090
Signalblock IP50 44.0 mm

10212288

Prisintervall
103,4127 kr - 93,215 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Signalblock
  • Typ av kretsarrangemang
    12-30 V AC/DC
  • Djup
    10.0 mm
  • Bredd
    40.0 mm
  • Höjd
    44.0 mm
Signalblock IP50 44.0 mm

10212325

Prisintervall
103,4127 kr - 93,215 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Signalblock
  • Typ av kretsarrangemang
    12-30 V AC/DC
  • Djup
    10.0 mm
  • Bredd
    40.0 mm
  • Höjd
    44.0 mm
Signalblock IP50 44.0 mm

10212295

Prisintervall
91,6351 kr - 82,5865 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Signalblock
  • Typ av kretsarrangemang
    12-30 V AC/DC
  • Djup
    10.0 mm
  • Bredd
    40.0 mm
  • Höjd
    44.0 mm
Signalblock IP50 44.0 mm

10212332

Prisintervall
159,5715 kr - 143,6287 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Signalblock
  • Typ av kretsarrangemang
    100-230 V AC
  • Djup
    10.0 mm
  • Bredd
    40.0 mm
  • Höjd
    44.0 mm