Genomföringar med dragavlastning - Dragavlastning för fiber

I lager

Kabelgenomföringar med dragavlastning är lätta att installera då de kan monteras utan verktyg, men ändå skydda vajrar och fiber mot vassa kanter i panelhål. Dragavlastning för fiber ger ett ökat skydd för kontakterad och ren fiber när den dras genom ett hål

Behöver du en offert?

Lägg stora volymer och anpassade produkter i varukorgen och klicka på ”Begär en offert”, eller mejla sales@essentracomponents.se så svarar vi inom två arbetsdagar

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Information om produktartiklar
Snabbvy Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibel kabelform Kabeltyp Maximum Panel Thickness
EFA52-02-ASS
36,7195 kr - 69,795 kr 408 I lager
Rund
2.0 mm Jacketed Fibre
Rund Genomföring med dragavlastning för fiber - Cable Type: 2 mm mantlad fiber

EFA52-02-ASS

Prisintervall
69,795 kr - 36,7195 kr

Lagernivåer
408 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    Nylon
  • Kabeltyp
    2.0 mm Jacketed Fibre
  • Innerdiameter
    3.5 mm

Produktaspekter

Produktutbud Fiberhantering

Produktuppsättning Hantering av fiberoptisk kabel

Typ Dragavlastning

Material Nylon Plast