Meny Sök

Gastryckfjädrar - Statisk kraft

I lager

Gastryckfjädrar med statisk kraft är lämpliga för tillämpningar såsom servicepaneler, luckor, huvar och lastrumsluckor. Gastryckfjädrar är självförsörjande och behöver således ingen extern kraft.

Serienummer: SR6482

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
97 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Rördiameter Maximal kraft Rörlängd Köp
464,4926 kr - 920,0886 kr 92 I lager
15.0 mm
250.0 N
180.0 mm
476,3455 kr - 943,8083 kr Fråga angående leveranstidhär
15.0 mm
400.0 N
230.0 mm
507,1629 kr - 1 004,718 kr 8 I lager
18.0 mm
250.0 N
145.0 mm
507,1629 kr - 1 004,718 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0 mm
650.0 N
145.0 mm
321,0033 kr - 636,0383 kr 15 I lager
15.0 mm
150.0 N
90.0 mm
507,1629 kr - 1 004,718 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0 mm
450.0 N
145.0 mm
537,2831 kr - 1 064,4564 kr 6 I lager
18.0 mm
600.0 N
195.0 mm
585,3918 kr - 585,3918 kr 12 I lager
23.0 mm
200.0 N
145.0 mm
554,0165 kr - 1 097,5468 kr 11 I lager
18.0 mm
100.0 N
245.0 mm
620,532 kr - 1 229,3227 kr Fråga angående leveranstidhär
23.0 mm
1000.0 N
145.0 mm
554,0165 kr - 554,0165 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0 mm
350.0 N
245.0 mm
321,0033 kr - 636,0383 kr 4 I lager
15.0 mm
100.0 N
90.0 mm
326,9994 kr - 647,7517 kr 20 I lager
15.0 mm
200.0 N
130.0 mm
464,4926 kr - 464,4926 kr 55 I lager
15.0 mm
100.0 N
180.0 mm
554,0165 kr - 1 097,5468 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0 mm
450.0 N
245.0 mm
507,1629 kr - 1 004,718 kr 10 I lager
18.0 mm
550.0 N
145.0 mm
554,0165 kr - 554,0165 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0 mm
150.0 N
245.0 mm
461,9846 kr - 461,9846 kr 36 I lager
18.0 mm
350.0 N
145.0 mm
537,2831 kr - 1 064,4564 kr 27 I lager
18.0 mm
150.0 N
195.0 mm
507,1629 kr - 1 004,718 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0 mm
150.0 N
145.0 mm
  • av 5
Gasfjäder 150.0 mm 6.0 mm 250.0 N Stål

10304969

Prisintervall
920,0886 kr - 464,4926 kr

Lagernivåer
92 I lager
Egenskaper
  • Stångdiameter
    6.0 mm
  • Rördiameter
    15.0 mm
  • Slaglängd
    150.0 mm
  • Rörlängd
    180.0 mm
  • Maximal kraft
    250.0 N
Gasfjäder 200.0 mm 6.0 mm 400.0 N Stål

10305003

Prisintervall
943,8083 kr - 476,3455 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stångdiameter
    6.0 mm
  • Rördiameter
    15.0 mm
  • Slaglängd
    200.0 mm
  • Rörlängd
    230.0 mm
  • Maximal kraft
    400.0 N
Gasfjäder 100.0 mm 8.0 mm 250.0 N Stål

10305041

Prisintervall
1 004,718 kr - 507,1629 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Stångdiameter
    8.0 mm
  • Rördiameter
    18.0 mm
  • Slaglängd
    100.0 mm
  • Rörlängd
    145.0 mm
  • Maximal kraft
    250.0 N
Gasfjäder 100.0 mm 8.0 mm 650.0 N Stål

10305072

Prisintervall
1 004,718 kr - 507,1629 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stångdiameter
    8.0 mm
  • Rördiameter
    18.0 mm
  • Slaglängd
    100.0 mm
  • Rörlängd
    145.0 mm
  • Maximal kraft
    650.0 N
Gasfjäder 60.0 mm 6.0 mm 150.0 N Stål

10304877

Prisintervall
636,0383 kr - 321,0033 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • Stångdiameter
    6.0 mm
  • Rördiameter
    15.0 mm
  • Slaglängd
    60.0 mm
  • Rörlängd
    90.0 mm
  • Maximal kraft
    150.0 N
Gasfjäder 100.0 mm 8.0 mm 450.0 N Stål

10305058

Prisintervall
1 004,718 kr - 507,1629 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stångdiameter
    8.0 mm
  • Rördiameter
    18.0 mm
  • Slaglängd
    100.0 mm
  • Rörlängd
    145.0 mm
  • Maximal kraft
    450.0 N
Gasfjäder 150.0 mm 8.0 mm 600.0 N Stål

10305157

Prisintervall
1 064,4564 kr - 537,2831 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Stångdiameter
    8.0 mm
  • Rördiameter
    18.0 mm
  • Slaglängd
    150.0 mm
  • Rörlängd
    195.0 mm
  • Maximal kraft
    600.0 N
Gasfjäder 100.0 mm 10.0 mm 200.0 N Stål

10305348

Prisintervall
585,3918 kr - 585,3918 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • Stångdiameter
    10.0 mm
  • Rördiameter
    23.0 mm
  • Slaglängd
    100.0 mm
  • Rörlängd
    145.0 mm
  • Maximal kraft
    200.0 N
Gasfjäder 200.0 mm 8.0 mm 100.0 N Stål

10305171

Prisintervall
1 097,5468 kr - 554,0165 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • Stångdiameter
    8.0 mm
  • Rördiameter
    18.0 mm
  • Slaglängd
    200.0 mm
  • Rörlängd
    245.0 mm
  • Maximal kraft
    100.0 N
Gasfjäder 100.0 mm 10.0 mm 1000.0 N Stål

10305386

Prisintervall
1 229,3227 kr - 620,532 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stångdiameter
    10.0 mm
  • Rördiameter
    23.0 mm
  • Slaglängd
    100.0 mm
  • Rörlängd
    145.0 mm
  • Maximal kraft
    1000.0 N
Gasfjäder 200.0 mm 8.0 mm 350.0 N Stål

10305218

Prisintervall
554,0165 kr - 554,0165 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stångdiameter
    8.0 mm
  • Rördiameter
    18.0 mm
  • Slaglängd
    200.0 mm
  • Rörlängd
    245.0 mm
  • Maximal kraft
    350.0 N
Gasfjäder 60.0 mm 6.0 mm 100.0 N Stål

10304860

Prisintervall
636,0383 kr - 321,0033 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Stångdiameter
    6.0 mm
  • Rördiameter
    15.0 mm
  • Slaglängd
    60.0 mm
  • Rörlängd
    90.0 mm
  • Maximal kraft
    100.0 N
Gasfjäder 100.0 mm 6.0 mm 200.0 N Stål

10304907

Prisintervall
647,7517 kr - 326,9994 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Stångdiameter
    6.0 mm
  • Rördiameter
    15.0 mm
  • Slaglängd
    100.0 mm
  • Rörlängd
    130.0 mm
  • Maximal kraft
    200.0 N
Gasfjäder 150.0 mm 6.0 mm 100.0 N Stål

10304945

Prisintervall
464,4926 kr - 464,4926 kr

Lagernivåer
55 I lager
Egenskaper
  • Stångdiameter
    6.0 mm
  • Rördiameter
    15.0 mm
  • Slaglängd
    150.0 mm
  • Rörlängd
    180.0 mm
  • Maximal kraft
    100.0 N
Gasfjäder 200.0 mm 8.0 mm 450.0 N Stål

10305225

Prisintervall
1 097,5468 kr - 554,0165 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stångdiameter
    8.0 mm
  • Rördiameter
    18.0 mm
  • Slaglängd
    200.0 mm
  • Rörlängd
    245.0 mm
  • Maximal kraft
    450.0 N
Gasfjäder 100.0 mm 8.0 mm 550.0 N Stål

10305065

Prisintervall
1 004,718 kr - 507,1629 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Stångdiameter
    8.0 mm
  • Rördiameter
    18.0 mm
  • Slaglängd
    100.0 mm
  • Rörlängd
    145.0 mm
  • Maximal kraft
    550.0 N
Gasfjäder 200.0 mm 8.0 mm 150.0 N Stål

10305188

Prisintervall
554,0165 kr - 554,0165 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stångdiameter
    8.0 mm
  • Rördiameter
    18.0 mm
  • Slaglängd
    200.0 mm
  • Rörlängd
    245.0 mm
  • Maximal kraft
    150.0 N
Gasfjäder 100.0 mm 8.0 mm 350.0 N Stål

10630211

Prisintervall
461,9846 kr - 461,9846 kr

Lagernivåer
36 I lager
Egenskaper
  • Stångdiameter
    8.0 mm
  • Rördiameter
    18.0 mm
  • Slaglängd
    100.0 mm
  • Rörlängd
    145.0 mm
  • Maximal kraft
    350.0 N
Gasfjäder 150.0 mm 8.0 mm 150.0 N Stål

10305089

Prisintervall
1 064,4564 kr - 537,2831 kr

Lagernivåer
27 I lager
Egenskaper
  • Stångdiameter
    8.0 mm
  • Rördiameter
    18.0 mm
  • Slaglängd
    150.0 mm
  • Rörlängd
    195.0 mm
  • Maximal kraft
    150.0 N
Gasfjäder 100.0 mm 8.0 mm 150.0 N Stål

10305027

Prisintervall
1 004,718 kr - 507,1629 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stångdiameter
    8.0 mm
  • Rördiameter
    18.0 mm
  • Slaglängd
    100.0 mm
  • Rörlängd
    145.0 mm
  • Maximal kraft
    150.0 N