Meny Sök

Gastryckfjädrar - inställbar kraft

I lager

Justerbara gasfjädrar har bred användning inom medicinsk och laboratorieteknisk industri, möbeltillverkning, bilindustri och industriell utrustning för att öppna, stänga, luta och dämpa. Fjädrarna kan justeras exakt efter behov utan extra beräkningar, släpp bara ut gas till angivet värde.

Serienummer: SR5487

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
53 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Längd med utsträckt kolv Stångdiameter Material Slaglängd Maximal kraft Köp
1 481,0998 kr - 1 481,0998 kr 5 I lager
210.0 mm
8.0 mm
80.0 mm
1 410,5781 kr - 1 410,5781 kr 14 I lager
115.0 mm
6.0 mm
40.0 mm
1 598,7317 kr - 1 598,7317 kr 5 I lager
410.0 mm
8.0 mm
180.0 mm
10282939 1 838,5918 kr - 1 838,5918 kr 13 I lager
650.0 mm
10.0 mm
300.0 mm
1 528,0664 kr - 1 528,0664 kr 3 I lager
290.0 mm
8.0 mm
120.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
350.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
400.0 N
Fråga angående leveranstidhär
464.0 mm
8.0 mm
200.0 mm
650.0 N
1 504,6549 kr - 1 504,6549 kr 4 I lager
250.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
827,2608 kr - 1 131,3637 kr 50 I lager
545.0 mm
10.0 mm
250.0 mm
1 179,556 kr - 1 613,0946 kr Fråga angående leveranstidhär
480.0 mm
14.0 mm
200.0 mm
1 I lager
160.0 mm
6.0 mm
60.0 mm
400.0 N
1 575,1766 kr - 1 575,1766 kr 1 I lager
370.0 mm
8.0 mm
160.0 mm
671,3272 kr - 918,075 kr 20 I lager
240.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
675,442 kr - 923,5329 kr 17 I lager
364.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
6 I lager
250.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
400.0 N
1 739,7752 kr - 1 739,7752 kr Fråga angående leveranstidhär
350.0 mm
10.0 mm
150.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
170.0 mm
6.0 mm
60.0 mm
400.0 N
835,913 kr - 1 143,2849 kr 10 I lager
245.0 mm
10.0 mm
100.0 mm
1 716,2201 kr - 1 716,2201 kr Fråga angående leveranstidhär
250.0 mm
10.0 mm
100.0 mm
4 701,9748 kr - 4 701,9748 kr Fråga angående leveranstidhär
860.0 mm
14.0 mm
400.0 mm
  • av 3
Justerbar gasfjäder 80.0 mm 210.0 mm

10282847

Prisintervall
1 481,0998 kr - 1 481,0998 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Längd med utsträckt kolv
    210.0 mm
  • Slaglängd
    80.0 mm
  • Stångdiameter
    8.0 mm
  • Tillbehör ingår
    4 x P1 kulled av nylon med stålsprint (inpassade); 4 x E1 nylonöglor
  • Stavmaterial
    Stål
Justerbar gasfjäder 40.0 mm 115.0 mm

10282830

Prisintervall
1 410,5781 kr - 1 410,5781 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • Längd med utsträckt kolv
    115.0 mm
  • Slaglängd
    40.0 mm
  • Stångdiameter
    6.0 mm
  • Tillbehör ingår
    4 x P1 kulled av nylon med stålsprint (inpassade); 4 x E1 nylonöglor
  • Stavmaterial
    Stål
Justerbar gasfjäder 180.0 mm 410.0 mm

10282892

Prisintervall
1 598,7317 kr - 1 598,7317 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Längd med utsträckt kolv
    410.0 mm
  • Slaglängd
    180.0 mm
  • Stångdiameter
    8.0 mm
  • Tillbehör ingår
    4 x P1 kulled av nylon med stålsprint (inpassade); 4 x E1 nylonöglor
  • Stavmaterial
    Stål
Justerbar gasfjäder 300.0 mm 650.0 mm

10282939

Prisintervall
1 838,5918 kr - 1 838,5918 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • Längd med utsträckt kolv
    650.0 mm
  • Slaglängd
    300.0 mm
  • Stångdiameter
    10.0 mm
  • Tillbehör ingår
    4 x P1 kulled av nylon med stålsprint (inpassade); 4 x E1 nylonöglor
  • Stavmaterial
    Stål
Justerbar gasfjäder 120.0 mm 290.0 mm

10282861

Prisintervall
1 528,0664 kr - 1 528,0664 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Längd med utsträckt kolv
    290.0 mm
  • Slaglängd
    120.0 mm
  • Stångdiameter
    8.0 mm
  • Tillbehör ingår
    4 x P1 kulled av nylon med stålsprint (inpassade); 4 x E1 nylonöglor
  • Stavmaterial
    Stål
Gasfjäder, flera lägen 6.0 mm (DIA) 15.0 mm 150.0 mm (L) 350.0 mm 400.0 N

10202746


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar kraft
  • Längd med utsträckt kolv
    350.0 mm
  • Slaglängd
    150.0 mm
  • Stångdiameter
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
Gasfjäder, flera lägen 200.0 mm 464.0 mm 650.0 N

10202784


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar kraft
  • Längd med utsträckt kolv
    464.0 mm
  • Slaglängd
    200.0 mm
  • Stångdiameter
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
Justerbar gasfjäder 100.0 mm 250.0 mm

10282854

Prisintervall
1 504,6549 kr - 1 504,6549 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Längd med utsträckt kolv
    250.0 mm
  • Slaglängd
    100.0 mm
  • Stångdiameter
    8.0 mm
  • Tillbehör ingår
    4 x P1 kulled av nylon med stålsprint (inpassade); 4 x E1 nylonöglor
  • Stavmaterial
    Stål
Justerbar gasfjäder 250.0 mm 545.0 mm

10202906

Prisintervall
1 131,3637 kr - 827,2608 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Längd med utsträckt kolv
    545.0 mm
  • Slaglängd
    250.0 mm
  • Stångdiameter
    10.0 mm
  • Tillbehör ingår
    4 x P1 kulled av nylon med stålsprint (inpassade); 4 x E1 nylonöglor
  • Stavmaterial
    Stål
Justerbar gasfjäder 200.0 mm 480.0 mm

10202944

Prisintervall
1 613,0946 kr - 1 179,556 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd med utsträckt kolv
    480.0 mm
  • Slaglängd
    200.0 mm
  • Stångdiameter
    14.0 mm
  • Tillbehör ingår
    4 x P1 kulled av nylon med stålsprint (inpassade); 4 x E1 nylonöglor
  • Stavmaterial
    Stål
Justerbar gasfjäder 60.0 mm 160.0 mm 400.0 N

10203088


Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar kraft
  • Längd med utsträckt kolv
    160.0 mm
  • Slaglängd
    60.0 mm
  • Stångdiameter
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
Justerbar gasfjäder 160.0 mm 370.0 mm

10282885

Prisintervall
1 575,1766 kr - 1 575,1766 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Längd med utsträckt kolv
    370.0 mm
  • Slaglängd
    160.0 mm
  • Stångdiameter
    8.0 mm
  • Tillbehör ingår
    4 x P1 kulled av nylon med stålsprint (inpassade); 4 x E1 nylonöglor
  • Stavmaterial
    Stål
Justerbar gasfjäder 100.0 mm 240.0 mm

10202838

Prisintervall
918,075 kr - 671,3272 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Längd med utsträckt kolv
    240.0 mm
  • Slaglängd
    100.0 mm
  • Stångdiameter
    6.0 mm
  • Tillbehör ingår
    4 x P1 kulled av nylon med stålsprint (inpassade); 4 x E1 nylonöglor
  • Stavmaterial
    Stål
Justerbar gasfjäder 150.0 mm 364.0 mm

10202876

Prisintervall
923,5329 kr - 675,442 kr

Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • Längd med utsträckt kolv
    364.0 mm
  • Slaglängd
    150.0 mm
  • Stångdiameter
    8.0 mm
  • Tillbehör ingår
    4 x P1 kulled av nylon med stålsprint (inpassade); 4 x E1 nylonöglor
  • Stavmaterial
    Stål
Gasfjäder, flera lägen 100.0 mm 250.0 mm 400.0 N

10202739


Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar kraft
  • Längd med utsträckt kolv
    250.0 mm
  • Slaglängd
    100.0 mm
  • Stångdiameter
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
Justerbar gasfjäder 150.0 mm 350.0 mm

10282915

Prisintervall
1 739,7752 kr - 1 739,7752 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd med utsträckt kolv
    350.0 mm
  • Slaglängd
    150.0 mm
  • Stångdiameter
    10.0 mm
  • Tillbehör ingår
    4 x P1 kulled av nylon med stålsprint (inpassade); 4 x E1 nylonöglor
  • Stavmaterial
    Stål
Gasfjäder, flera lägen 60.0 mm 170.0 mm 400.0 N

10202722


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar kraft
  • Längd med utsträckt kolv
    170.0 mm
  • Slaglängd
    60.0 mm
  • Stångdiameter
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
Justerbar gasfjäder 100.0 mm 245.0 mm

10202913

Prisintervall
1 143,2849 kr - 835,913 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Längd med utsträckt kolv
    245.0 mm
  • Slaglängd
    100.0 mm
  • Stångdiameter
    10.0 mm
  • Tillbehör ingår
    4 x P1 kulled av nylon med stålsprint (inpassade); 4 x E1 nylonöglor
  • Stavmaterial
    Stål
Justerbar gasfjäder 100.0 mm 250.0 mm

10282908

Prisintervall
1 716,2201 kr - 1 716,2201 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd med utsträckt kolv
    250.0 mm
  • Slaglängd
    100.0 mm
  • Stångdiameter
    10.0 mm
  • Tillbehör ingår
    4 x P1 kulled av nylon med stålsprint (inpassade); 4 x E1 nylonöglor
  • Stavmaterial
    Stål
Justerbar gasfjäder 400.0 mm 860.0 mm

10282946

Prisintervall
4 701,9748 kr - 4 701,9748 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd med utsträckt kolv
    860.0 mm
  • Slaglängd
    400.0 mm
  • Stångdiameter
    14.0 mm
  • Tillbehör ingår
    4 x P1 kulled av nylon med stålsprint (inpassade); 4 x E1 nylonöglor
  • Stavmaterial
    Stål