Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gängade skyddslock är konstruerade för användning med BSP- och gasgängor. Skyddar gängor och beslag från skador under tillverkning, lagring och transport. Det räfflade huvudet gör det enkelt att montera och ta bort dem för hand, genom att helt enkelt vrida fast dem på röret eller tuben.Med räfflat huvud som gör dem enkla att montera och demontera för hand genom att vrida dem på röret eller röret.Skyddslocket håller föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt borta från hålet.Används i olika tillämpningar, inklusive hydrauliska och pneumatiska system, fordon och industriella tillämpningar. Material: LDPE, HDPE, Nylon Färg: Naturfärgad, Gul, Röd Serienummer: SR1018, SRF0015, SRF0014
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Essentra artikelnummer | Prisintervall | Tillgänglighet | D | Gängstorlek | Färg | h | Material | H | Gängstandard | Köp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,456 kr - 2,456 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.764 in
44.8 mm
|
1-5/8
|
Röd
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
10069004 | 1,6661 kr - 1,6661 kr | 7750 I lager |
1.287 in
32.7 mm
|
13/16
|
Röd
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE
|
0.752 in
19.1 mm
|
UNF Gängor
|
|
0,5486 kr - 0,5486 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.465 in
11.8 mm
|
1/8
|
Röd
|
0.256 in
6.5 mm
|
LDPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gasrörsgängor
|
||
6,8798 kr - 6,8798 kr | 781 I lager |
3.067 in
77.9 mm
|
2-1/2
|
Röd
|
0.748 in
19.0 mm
|
LDPE
|
1.087 in
27.6 mm
|
Gasrörsgängor
|
||
1,5942 kr - 1,5942 kr | 17499 I lager |
1.417 in
36.0 mm
|
1
|
Röd
|
0.571 in
14.5 mm
|
LDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
Gasrörsgängor
|
||
1,5942 kr - 1,5942 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.071 in
27.2 mm
|
M25
|
Röd
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
0,9608 kr - 0,9608 kr | 32000 I lager |
0.705 in
17.9 mm
|
M16
|
Röd
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
2,0539 kr - 2,0539 kr | 11093 I lager |
1.748 in
44.4 mm
|
1-1/4
|
Röd
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE
|
0.78 in
19.8 mm
|
Gasrörsgängor
|
||
0,8287 kr - 0,8287 kr | 4335 I lager |
0.913 in
23.2 mm
|
1/2
|
Röd
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
Gasrörsgängor
|
||
1,3716 kr - 1,3716 kr | 14928 I lager |
1.276 in
32.4 mm
|
7/8
|
Röd
|
0.492 in
12.5 mm
|
LDPE
|
0.768 in
19.5 mm
|
Gasrörsgängor
|
||
0,9292 kr - 0,9292 kr | 1198 I lager |
1 in
25.4 mm
|
5/8
|
Röd
|
0.394 in
10.0 mm
|
LDPE
|
0.618 in
15.7 mm
|
Gasrörsgängor
|
||
0,5831 kr - 0,5831 kr | 500 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
3/8
|
Röd
|
0.157 in
4.0 mm
|
LDPE
|
0.327 in
8.3 mm
|
UNF Gängor
|
||
0,8129 kr - 0,8129 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.717 in
18.2 mm
|
5/8
|
Röd
|
0.295 in
7.5 mm
|
LDPE
|
0.614 in
15.6 mm
|
UNF Gängor
|
||
0,7195 kr - 0,7195 kr | 3750 I lager |
0.571 in
14.5 mm
|
1/2
|
Röd
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF Gängor
|
||
3,4901 kr - 3,4901 kr | 400 I lager |
2.154 in
54.7 mm
|
M52
|
Röd
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
0,619 kr - 0,619 kr | 56166 I lager |
0.524 in
13.3 mm
|
7/16
|
Röd
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE
|
0.508 in
12.9 mm
|
UNF Gängor
|
||
1,9677 kr - 1,9677 kr | 1097 I lager |
1.472 in
37.4 mm
|
1-3/8
|
Röd
|
0.413 in
10.5 mm
|
LDPE
|
0.965 in
24.5 mm
|
UNF Gängor
|
||
10083352 | 1,2639 kr - 1,2639 kr | 178 I lager |
0.996 in
25.3 mm
|
7/8
|
Röd
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
UNF Gängor
|
|
1,8815 kr - 1,8815 kr | 1989 I lager |
1.339 in
34.0 mm
|
M30
|
Röd
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
2,7289 kr - 2,7289 kr | 1562 I lager |
1.752 in
44.5 mm
|
M42
|
Röd
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta