Meny Sök

Gängad plugg med O-ring Metriska Gängor M10 x 1;5 14.5 mm HDPE Gul

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect M10 x 1.5 metric threads from leakage with a water tight seal.
Essentra artikelnummer:

10286852

Tillverkarens artikelnummer:

498662

34296 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 3999 1,14 kr
4000 + 1,1161 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

570,00 kr

500 x 1,14 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 14.5 mm
H 19.2 mm
L 12.0 mm
SW 7.0 mm
Gängstorlek M10 x 1;5
Gängstandard Metrisk
Allt material Högdensitetspolyeten
Färg Gul
Commodity Code 3923509000

Produkten 498662 ersätter:

Gängad plugg med O-ring Metriska Gängor M10 x 1.5 HDPE Gul
Essentra artikelnummer: 10450840
Tillverkarens artikelnummer: 467090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss