20218614
20218614
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 1 018,4475 kr |
| 10 - 19 | 916,6505 kr |
| 20 - 49 | 865,6326 kr |
| 50 - 99 | 814,7341 kr |
| 100 + | 662,0386 kr |
| Int d1 tol 2B | 7/16" - 20 |
|---|---|
| Int. thread type d1 | UNF |
| E x t d2 tol 2A | 5/8" - 11 |
| E x t. thread type d2 | UNF |
| l1 | 0.62 |
| Inst. tap drill size | 45/64" |
| Inst. thread tap tol. 2B | 3/4"-16 |
| Material | 303 Rostfritt stål |
| Typ av insats | Extra kraftig |
| Commodity Code | 8483608090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta