Gängade insatser med en gängad vägg ersätter avskalade eller trasiga gängor med starkare gängor, vilket garanterar en stabil anslutning. De har en innergänga som gör att en bult eller skruv kan sättas in och fästas ordentligt.
Enkla att montera och ta bort, och kan hjälpa till att undvika avskalade eller förvrängda gängor som kan uppstå när en skruv eller bult upprepade gånger sätts in och lossas från materialet. Väl på plats ger insatsen ett säkert fäste som inte rör sig.
Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning.
Material: Kolstål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRTR1535, SRTR1530, SRTR1520, SRTR1525, SR22002, SRTR1510
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Int. thread type d1 | Inst. tap drill size | l1 | Typ av insats | Int. d1 tol. 6H | Material | E x t. thread type d2 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148,1552 kr - 246,9651 kr | 218 I lager |
Fine
|
20.5
|
22.0
|
Extra kraftig
|
M16 x 1.50
|
303 Rostfritt stål
|
Fine
|
||
| 24,8518 kr - 41,4595 kr | 212 I lager |
Coarse
|
6.9
|
8.0
|
Tunn vägg
|
M 5 x 0.80
|
Kolstål
|
Coarse
|
||
| 101,6774 kr - 169,5421 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Coarse
|
16.8
|
18.0
|
Extra kraftig
|
M12 x 1.75
|
303 Rostfritt stål
|
Fine
|
||
| 59,0231 kr - 98,4515 kr | 2 I lager |
Coarse
|
10.8
|
12.0
|
Tunn vägg
|
M8 x 1.25
|
303 Rostfritt stål
|
Fine
|
||
| 67,2672 kr - 112,0722 kr | 16 I lager |
Coarse
|
12.8
|
14.0
|
Tunn vägg
|
M10 x 1.50
|
303 Rostfritt stål
|
Fine
|
||
| 107,054 kr - 178,3836 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Coarse
|
14.8
|
16.0
|
Extra kraftig
|
M10 x 1.50
|
303 Rostfritt stål
|
Fine
|
||
| 67,8646 kr - 113,1475 kr | 21 I lager |
Fine
|
18.8
|
20.0
|
Extra kraftig
|
M14 x 1.50
|
Kolstål
|
Fine
|
||
| 75,6308 kr - 126,0514 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Coarse
|
53/64"
|
0.81
|
Extra kraftig
|
M14 x 2.00
|
Kolstål
|
UNF
|
||
| 44,2076 kr - 73,5996 kr | 154 I lager |
Fine
|
12.8
|
14.0
|
Tunn vägg
|
M10 x 1.25
|
Kolstål
|
Fine
|
||
| 29,87 kr - 49,7036 kr | 176 I lager |
Coarse
|
8.8
|
10.0
|
Extra kraftig
|
M 5 x 0.80
|
Kolstål
|
Fine
|
||
| 299,8948 kr - 499,7848 kr | 29 I lager |
Coarse
|
31.0
|
33.0
|
Extra kraftig
|
M24 x 3.00
|
Kolstål
|
Non-Std
|
||
| 148,1552 kr - 246,9651 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Coarse
|
20.5
|
22.0
|
Extra kraftig
|
M16 x 2.00
|
303 Rostfritt stål
|
Fine
|
||
| 30,2284 kr - 50,301 kr | 380 I lager |
Coarse
|
10.8
|
12.0
|
Tunn vägg
|
M 8 x 1.25
|
Kolstål
|
Fine
|
||
| 224,1444 kr - 373,6139 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fine
|
31.0
|
33.0
|
Extra kraftig
|
M24 x 2.00
|
Kolstål
|
Non-Std
|
||
| 258,9131 kr - 431,5617 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Coarse
|
15/16"
|
0.9
|
Extra kraftig
|
M16 x 2.00
|
303 Rostfritt stål
|
UNF
|
||
| 101,6774 kr - 169,5421 kr | 160 I lager |
Fine
|
14.8
|
16.0
|
Tunn vägg
|
M12 x 1.25
|
303 Rostfritt stål
|
Fine
|
||
| 236,6898 kr - 394,5229 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Coarse
|
53/64"
|
0.8
|
Extra kraftig
|
M14 x 2.00
|
303 Rostfritt stål
|
UNF
|
||
| 161,059 kr - 268,352 kr | 20 I lager |
Coarse
|
37/64"
|
0.5
|
Extra kraftig
|
M10 x 1.50
|
303 Rostfritt stål
|
UNC
|
||
| 568,0079 kr - 946,7595 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fine
|
31.0
|
33.0
|
Extra kraftig
|
M24 x 2.00
|
303 Rostfritt stål
|
Non-Std
|
||
| 59,0231 kr - 98,4515 kr | 168 I lager |
Fine
|
10.8
|
12.0
|
Tunn vägg
|
M8 x 1.00
|
303 Rostfritt stål
|
Fine
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta