Avståndshållarna hona mot hona är utformade för att monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De passar för en mängd tillämpningar och den gängade distansen gör dem lätta att montera. Finns i flera gängstorlekar och längder, samt sexkantiga och runda.
Serienummer: SR2794 ,SR2796
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Distansens form | Material | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0216 kr - 5,0126 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
PA
|
M2.5
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 4,0216 kr - 5,0126 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
PA
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 5,2568 kr - 6,2622 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
PA
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 6,2047 kr - 7,4256 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
PA
|
M2.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,2083 kr - 5,2137 kr | 1199 I lager |
Rund
|
PA
|
M2.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 4,8402 kr - 5,7738 kr | 371 I lager |
Rund
|
PA
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4,0216 kr - 5,0126 kr | 4886 I lager |
Rund
|
PA
|
M2.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 4,1221 kr - 5,1419 kr | 3142 I lager |
Rund
|
PA
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 4,8402 kr - 5,7738 kr | 1000 I lager |
Rund
|
PA
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 5,2568 kr - 6,2622 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
PA
|
M2.5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 11,6482 kr - 15,081 kr | 36 I lager |
Rund
|
PA
|
M5
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 4,2083 kr - 5,2137 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
PA
|
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 4,2083 kr - 5,2137 kr | 1500 I lager |
Rund
|
PA
|
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 5,0988 kr - 6,0898 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
PA
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4,2083 kr - 5,2137 kr | 566 I lager |
Rund
|
PA
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,1211 kr - 4,1211 kr | 2018 I lager |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 6,0755 kr - 6,0755 kr | 510 I lager |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,9011 kr - 2,9011 kr | 1000 I lager |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 5,0988 kr - 6,0898 kr | 998 I lager |
Rund
|
PA
|
M2
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10168660 | 7,009 kr - 7,009 kr | 1000 I lager |
Rund
|
PA
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta