Avståndshållarna hona mot hona är utformade för att monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De passar för en mängd tillämpningar och den gängade distansen gör dem lätta att montera. Finns i flera gängstorlekar och längder, samt sexkantiga och runda.
Serienummer: SR2794 ,SR2796
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Distansens form | Material | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,1292 kr - 8,1292 kr | 117 I lager |
|
Nylon 6/6
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 12,5816 kr - 12,5816 kr | 721 I lager |
|
Nylon 6/6
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,0281 kr - 3,2164 kr | 14672 I lager |
Sexkantig
|
Nylon 6/6
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 5,027 kr - 8,1437 kr | 5600 I lager |
Sexkantig
|
PA
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,8869 kr - 3,8636 kr | 5200 I lager |
|
30% Glass Fibre Nylon 6
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 5,3522 kr - 5,3522 kr | 5250 I lager |
Sexkantig
|
PA
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4,8729 kr - 4,8729 kr | 1702 I lager |
Sexkantig
|
PA
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 7,7979 kr - 7,7979 kr | 3100 I lager |
Sexkantig
|
PA
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,6179 kr - 5,6179 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Nylon 6/6
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 10157732 | 6,9459 kr - 6,9459 kr | 6932 I lager |
|
Nylon 6/6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
| 4,7198 kr - 4,7198 kr | 33 I lager |
Sexkantig
|
PA
|
M5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 5,9824 kr - 5,9824 kr | 400 I lager |
|
Nylon 6/6
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 5,1241 kr - 5,1241 kr | 3500 I lager |
Sexkantig
|
PA
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,1598 kr - 4,237 kr | 11911 I lager |
|
30% Glass Fibre Nylon 6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 6,5907 kr - 6,5907 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Nylon 6/6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5,3831 kr - 5,3831 kr | 4210 I lager |
Sexkantig
|
PA
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 5,8282 kr - 5,8282 kr | 4400 I lager |
Sexkantig
|
PA
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 5,2095 kr - 5,2095 kr | 23709 I lager |
Sexkantig
|
PA
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 5,3462 kr - 5,3462 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
PA
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,3681 kr - 5,3681 kr | 8470 I lager |
Sexkantig
|
Nylon 6/6
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta