Meny Sök

Gängade distanser

I lager

Avståndshållarna hona mot hona är utformade för att monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De passar för en mängd tillämpningar och den gängade distansen gör dem lätta att montera. Finns i flera gängstorlekar och längder, samt sexkantiga och runda.

Serienummer: SR2794 ,SR2796

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
585 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Distansens form Material Kompatibla gängstorlekar (alla) Längd på distans Köp
1,5555 kr - 2,4349 kr Fråga angående leveranstidhär
25% Glass Filled Nylon 6
8.0 mm
3,0018 kr - 3,0018 kr 827 I lager
25% Glass Filled Nylon 6
5.0 mm
1,4362 kr - 1,9246 kr 1500 I lager
25% Glass Filled Nylon 6
10.0 mm
2,448 kr - 3,7731 kr 4040 I lager
25% Glass Filled Nylon 6
25.0 mm
2,0048 kr - 4,3906 kr Fråga angående leveranstidhär
25% Glass Filled Nylon 6
18.0 mm
50790 I lager
25% Glass Filled Nylon 6
10.0 mm
5,2424 kr - 12,8691 kr 14124 I lager
25% Glass Filled Nylon 6
30.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Sexkantig
PA
M3
30.0 mm
4,869 kr - 9,4938 kr Fråga angående leveranstidhär
Nylon
10.0 mm
5,6302 kr - 10,9732 kr Fråga angående leveranstidhär
Nylon
20.0 mm
5,4417 kr - 6,2716 kr Fråga angående leveranstidhär
Sexkantig
PA
M4
25.4 mm
4,6255 kr - 5,3193 kr Fråga angående leveranstidhär
Sexkantig
PA
M3.5
15.9 mm
6,5638 kr - 12,7973 kr 2240 I lager
Nylon
30.0 mm
4,2037 kr - 4,8431 kr Fråga angående leveranstidhär
Sexkantig
PA
M3
12.7 mm
3,9588 kr - 4,5574 kr Fråga angående leveranstidhär
Sexkantig
PA
M4
6.4 mm
4,2037 kr - 4,8431 kr Fråga angående leveranstidhär
Sexkantig
PA
M3.5
12.7 mm
Fråga angående leveranstidhär
Sexkantig
PA
M3
22.2 mm
4,1221 kr - 4,7479 kr Fråga angående leveranstidhär
Sexkantig
PA
M3
11.1 mm
6,0036 kr - 11,677 kr 300 I lager
Nylon
12.7 mm
5,6302 kr - 10,9732 kr 90 I lager
Nylon
22.0 mm
  • av 30
Avståndshållare hona mot hona 6.0 mm 8.0 mm

10339688

Prisintervall
2,4349 kr - 1,5555 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Invändig gänglängd
    8.0 mm
  • Längd på distans
    8.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6 + 25 % glasarmering
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Avståndshållare hona mot hona 5.0 mm 5.0 mm

10339664

Prisintervall
3,0018 kr - 3,0018 kr

Lagernivåer
827 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Invändig gänglängd
    5.0 mm
  • Längd på distans
    5.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6 + 25 % glasarmering
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Avståndshållare hona mot hona 8.0 mm 10.0 mm

10339695

Prisintervall
1,9246 kr - 1,4362 kr

Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6 + 25 % glasarmering
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Avståndshållare hona mot hona 8.0 mm 25.0 mm

10339718

Prisintervall
3,7731 kr - 2,448 kr

Lagernivåer
4040 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6 + 25 % glasarmering
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Avståndshållare hona mot hona 8.0 mm 18.0 mm

10339701

Prisintervall
4,3906 kr - 2,0048 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Invändig gänglängd
    18.0 mm
  • Längd på distans
    18.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6 + 25 % glasarmering
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Avståndshållare hona mot hona 5.0 mm 10.0 mm

10339657


Lagernivåer
50790 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6 + 25 % glasarmering
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Avståndshållare hona mot hona 6.0 mm 30.0 mm

10339671

Prisintervall
12,8691 kr - 5,2424 kr

Lagernivåer
14124 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6 + 25 % glasarmering
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 10.0 mm M3 30.0 mm

10587294


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Avståndshållare hona mot hona 5.7 mm 10.0 mm

10226797

Prisintervall
9,4938 kr - 4,869 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Avståndshållare hona mot hona 5.7 mm 20.0 mm

10226834

Prisintervall
10,9732 kr - 5,6302 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 4.7 mm M4 25.4 mm

10341513

Prisintervall
6,2716 kr - 5,4417 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Längd på distans
    25.4 mm
  • Allt material
    Polyamid
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 4.8 mm M3.5 15.9 mm

10341575

Prisintervall
5,3193 kr - 4,6255 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3.5
  • Längd på distans
    15.9 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
Avståndshållare hona mot hona 5.7 mm 30.0 mm

10226865

Prisintervall
12,7973 kr - 6,5638 kr

Lagernivåer
2240 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 4.8 mm M3 12.7 mm

10341544

Prisintervall
4,8431 kr - 4,2037 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Längd på distans
    12.7 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 6.4 mm M4 6.4 mm

10341490

Prisintervall
4,5574 kr - 3,9588 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Längd på distans
    6.4 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 6.4 mm M3.5 12.7 mm

10341483

Prisintervall
4,8431 kr - 4,2037 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3.5
  • Längd på distans
    12.7 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 6.4 mm M3 22.2 mm

10341520


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Längd på distans
    22.2 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 4.8 mm M3 11.1 mm

10341551

Prisintervall
4,7479 kr - 4,1221 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Längd på distans
    11.1 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
Avståndshållare hona mot hona 5.7 mm 12.7 mm

10226803

Prisintervall
11,677 kr - 6,0036 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Längd på distans
    12.7 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Avståndshållare hona mot hona 5.7 mm 22.0 mm

10226841

Prisintervall
10,9732 kr - 5,6302 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Längd på distans
    22.0 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790