Square Glides provide a snug fit that allow furniture and equipment to move smoothly across surfaces, effectively reducing friction and preventing damage.
They guard floors, and other surfaces against scratches, scuffs or other damage caused by heavy and sharp objects.
Used in industrial situations involving machinery and equipment.
Material: Butyrat, ABS Färg: Genomskinlig, Svart Serienummer: SR1630
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | H | Väggtjocklek | Färg | h | Material | t | AxA | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,843 kr - 2,0273 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.520 in
13.2 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Svart
|
0.130 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,9266 kr - 1,0192 kr | 5600 I lager |
0.402 in
10.2 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Svart
|
0.079 in
2.0 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,8115 kr - 1,7041 kr | 7200 I lager |
0.382 in
9.7 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Svart
|
0.157 in
4.0 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,0049 kr - 1,9032 kr | 550 I lager |
0.37 in
9.4 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Svart
|
0.157 in
4.0 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,5856 kr - 1,7442 kr | 4500 I lager |
0.386 in
9.8 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
ABS
|
0.083 in
2.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,3489 kr - 2,5577 kr | 3000 I lager |
0.37 in
9.4 mm
|
0.042 in
1.1 mm
|
Svart
|
0.15 in
3.8 mm
|
ABS
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,5621 kr - 2,898 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.394 in
10.0 mm
|
0.120 in
3 mm
|
Svart
|
0.134 in
3.4 mm
|
ABS
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,3183 kr - 1,4501 kr | 7190 I lager |
0.39 in
9.9 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Svart
|
0.13 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 1,9019 kr - 2,092 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.520 in
13.2 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Svart
|
0.130 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 2,056 kr - 3,812 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.39 in
9.9 mm
|
0.120 in
3 mm
|
Svart
|
0.157 in
4.0 mm
|
ABS
|
0.118 in
3.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,3228 kr - 2,7779 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.39 in
9.9 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Svart
|
0.13 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
||
| 1,525 kr - 1,6775 kr | 5500 I lager |
0.157 in
4 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Svart
|
0.527 in
13.4 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,5224 kr - 3,1971 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.39 in
9.9 mm
|
0.120 in
3 mm
|
Svart
|
0.13 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,3673 kr - 2,7779 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.39 in
9.9 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
||
| 1,9391 kr - 3,6454 kr | 4050 I lager |
0.378 in
9.6 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Svart
|
0.161 in
4.1 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 2,0251 kr - 4,2528 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.37 in
9.4 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Genomskinlig
|
0.157 in
4.0 mm
|
Butyrat
|
0.067 in
1.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,3084 kr - 2,7477 kr | 2800 I lager |
0.386 in
9.8 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Svart
|
0.15 in
3.8 mm
|
ABS
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,6707 kr - 0,7377 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.366 in
9.3 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Svart
|
0.154 in
3.9 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,1748 kr - 2,4672 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.37 in
9.4 mm
|
0.058 in
1.5 mm
|
Svart
|
0.165 in
4.2 mm
|
ABS
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,1892 kr - 2,4974 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.39 in
9.9 mm
|
0.120 in
3 mm
|
Svart
|
0.138 in
3.5 mm
|
ABS
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta