Meny Sök

Gängad insats 1.5 mm Gjuten aluminiumlegering

Square Threaded Tube Insert has an M10 insert to accommodate adjustable square tube supports. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of natural cast aluminium alloy material.
Essentra artikelnummer:

10163924

Tillverkarens artikelnummer:

PZAS250-15M10

1120 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
40 - 399 82,0407 kr
400 + 38,7797 kr
Standardförpackning: 400

Beställ i flerpack med 40

Totalpris:

3 281,63 kr

40 x 82,0407 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gauge 1.5 mm
Gängstorlek M10
Material Gjuten aluminiumlegering
Commodity Code 7616999099

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss