Meny Sök

Förstärkta rörlock

I lager

Kraftiga rörlock skyddar rörändarna från damm, skräp och föroreningar. Har en förstärkt designgrund. Kan motstå temperaturer från 66 C upp till -40 C.Används för att skydda rörändar från damm, smuts och andra föroreningar.Används för rörmokeri, uppvärmning, ventilation och industriella tillämpningar.Tål temperaturer på 66 C till -40 C. Material: LDPE, Polyeten Färg: Gul, Svart Serienummer: SR1389

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
30 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Material h d1 Köp
7,3731 kr - 16,3176 kr 120 I lager
Gul
LDPE - PIR
28.0 mm
48.3 mm
1,5655 kr - 3,5417 kr 16200 I lager
Gul
LDPE - PIR
22.0 mm
25.4 mm
12,3377 kr - 18,7004 kr 210 I lager
Gul
LDPE - PIR
28.4 mm
54.0 mm
14,4544 kr - 33,4798 kr 765 I lager
Gul
LDPE - PIR
31.0 mm
76.1 mm
7,4399 kr - 11,2504 kr 1280 I lager
Gul
LDPE - PIR
24.6 mm
35.0 mm
4,1409 kr - 9,5312 kr 4919 I lager
Gul
LDPE - PIR
25.4 mm
31.8 mm
19,1045 kr - 35,8928 kr 330 I lager
Gul
LDPE - PIR
31.0 mm
82.5 mm
10068922 7,9601 kr - 18,0972 kr 1140 I lager
Gul
LDPE - PIR
24.3 mm
50.8 mm
19,8207 kr - 30,0715 kr 917 I lager
Gul
LDPE - PIR
30.0 mm
70.0 mm
1,0197 kr - 2,0299 kr 13600 I lager
Gul
LDPE - PIR
12.7 mm
19.0 mm
4,9233 kr - 11,4917 kr 11200 I lager
Gul
LDPE - PIR
26.6 mm
41.3 mm
13,1707 kr - 19,9069 kr 660 I lager
Gul
LDPE - PIR
25.4 mm
57.2 mm
10,7003 kr - 16,197 kr Fråga angående leveranstidhär
Gul
LDPE - PIR
28.4 mm
47.7 mm
1,4153 kr - 3,2876 kr 2750 I lager
Gul
LDPE - PIR
17.2 mm
21.4 mm
7,7128 kr - 16,8002 kr 9140 I lager
Svart
LDPE - PIR
27.0 mm
48.3 mm
6,3566 kr - 12,2759 kr 1058 I lager
Svart
LDPE - PIR
26.6 mm
41.3 mm
4,3659 kr - 9,9233 kr 1240 I lager
Gul
LDPE - PIR
24.8 mm
33.4 mm
8,0575 kr - 12,3966 kr 700 I lager
Gul
LDPE - PIR
25.4 mm
42.9 mm
1,8528 kr - 4,283 kr 27234 I lager
Gul
LDPE - PIR
17.7 mm
22.2 mm
1,6683 kr - 3,2273 kr 160 I lager
Svart
LDPE - PIR
25.4 mm
27.0 mm
  • av 2
Förstärkta rörlock LDPE - PIR Gul

10081808

Prisintervall
16,3176 kr - 7,3731 kr

Lagernivåer
120 I lager
Egenskaper
  • d1
    48.3 mm
  • h
    28.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Material
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Förstärkta rörlock 25.4 mm (ID) 22.0 mm (H) LDPE - PIR Gul

10083406

Prisintervall
3,5417 kr - 1,5655 kr

Lagernivåer
16200 I lager
Egenskaper
  • d1
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Material
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Förstärkta rörlock 54.0 mm 28.4 mm Gul

10072417

Prisintervall
18,7004 kr - 12,3377 kr

Lagernivåer
210 I lager
Egenskaper
  • d1
    54.0 mm
  • h
    28.4 mm
  • Färg
    Gul
  • Material
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Förstärkta rörlock 76.1 mm 31.0 mm Gul

10081730

Prisintervall
33,4798 kr - 14,4544 kr

Lagernivåer
765 I lager
Egenskaper
  • d1
    76.1 mm
  • h
    31.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Material
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Förstärkta rörlock 35.0 mm 24.6 mm Gul

10082287

Prisintervall
11,2504 kr - 7,4399 kr

Lagernivåer
1280 I lager
Egenskaper
  • d1
    35.0 mm
  • h
    24.6 mm
  • Färg
    Gul
  • Material
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Förstärkta rörlock 31.8 mm 25.4 mm Gul

10070123

Prisintervall
9,5312 kr - 4,1409 kr

Lagernivåer
4919 I lager
Egenskaper
  • d1
    31.8 mm
  • h
    25.4 mm
  • Färg
    Gul
  • Material
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Förstärkta rörlock 82.5 mm 31.0 mm Gul

10082362

Prisintervall
35,8928 kr - 19,1045 kr

Lagernivåer
330 I lager
Egenskaper
  • d1
    82.5 mm
  • h
    31.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Material
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Förstärkta rörlock 50.8 mm 24.3 mm Gul

10068922

Prisintervall
18,0972 kr - 7,9601 kr

Lagernivåer
1140 I lager
Egenskaper
  • d1
    50.8 mm
  • h
    24.3 mm
  • Färg
    Gul
  • Material
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Förstärkta rörlock 70.0 mm 30.0 mm Gul

10082263

Prisintervall
30,0715 kr - 19,8207 kr

Lagernivåer
917 I lager
Egenskaper
  • d1
    70.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Material
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Förstärkta rörlock 19.0 mm 12.7 mm Gul

10083376

Prisintervall
2,0299 kr - 1,0197 kr

Lagernivåer
13600 I lager
Egenskaper
  • d1
    19.0 mm
  • h
    12.7 mm
  • Färg
    Gul
  • Material
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Förstärkta rörlock 41.3 mm 26.6 mm Gul

10076927

Prisintervall
11,4917 kr - 4,9233 kr

Lagernivåer
11200 I lager
Egenskaper
  • d1
    41.3 mm
  • h
    26.6 mm
  • Färg
    Gul
  • Material
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3923509000
Förstärkta rörlock 57.2 mm 25.4 mm Gul

10081778

Prisintervall
19,9069 kr - 13,1707 kr

Lagernivåer
660 I lager
Egenskaper
  • d1
    57.2 mm
  • h
    25.4 mm
  • Färg
    Gul
  • Material
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Förstärkta rörlock 47.7 mm 28.4 mm Gul

10082317

Prisintervall
16,197 kr - 10,7003 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    47.7 mm
  • h
    28.4 mm
  • Färg
    Gul
  • Material
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Förstärkta rörlock 21.4 mm 17.2 mm Gul

10083383

Prisintervall
3,2876 kr - 1,4153 kr

Lagernivåer
2750 I lager
Egenskaper
  • d1
    21.4 mm
  • h
    17.2 mm
  • Färg
    Gul
  • Material
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Förstärkta rörlock 48.3 mm 27.0 mm Svart

10104439

Prisintervall
16,8002 kr - 7,7128 kr

Lagernivåer
9140 I lager
Egenskaper
  • d1
    48.3 mm
  • h
    27.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Förstärkta rörlock 41.3 mm 26.6 mm Svart

10104392

Prisintervall
12,2759 kr - 6,3566 kr

Lagernivåer
1058 I lager
Egenskaper
  • d1
    41.3 mm
  • h
    26.6 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Förstärkta rörlock 33.4 mm 24.8 mm Gul

10071724

Prisintervall
9,9233 kr - 4,3659 kr

Lagernivåer
1240 I lager
Egenskaper
  • d1
    33.4 mm
  • h
    24.8 mm
  • Färg
    Gul
  • Material
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Förstärkta rörlock 42.9 mm 25.4 mm Gul

10083437

Prisintervall
12,3966 kr - 8,0575 kr

Lagernivåer
700 I lager
Egenskaper
  • d1
    42.9 mm
  • h
    25.4 mm
  • Färg
    Gul
  • Material
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Förstärkta rörlock 22.2 mm 17.7 mm Gul

10083390

Prisintervall
4,283 kr - 1,8528 kr

Lagernivåer
27234 I lager
Egenskaper
  • d1
    22.2 mm
  • h
    17.7 mm
  • Färg
    Gul
  • Material
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Förstärkta rörlock 27.0 mm 25.4 mm Svart

10104187

Prisintervall
3,2273 kr - 1,6683 kr

Lagernivåer
160 I lager
Egenskaper
  • d1
    27.0 mm
  • h
    25.4 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790