Försänkta sexkantsskruvar, tillverkade av PEEK, erbjuder exceptionell mekanisk styrka, kemisk beständighet och termisk stabilitet.
Det försänkta huvudet gör att det sitter i jämnhöjd med ytan. Det erbjuder en ren, finish med låg profil som är lämplig för precisionsmontering.
Behåller sin strukturella integritet och prestanda vid temperaturer upp till 260 C. Detta gör den idealisk för användning inom medicinska, elektroniska och fordonssektorer. Material: PEEK Färg: Beige Serienummer: SRK0086, SR2011
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d1 | Typ av huvud | h1 | l2 | Drevstorlek | l1 ±0.2 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,0026 kr - 21,114 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.0
|
M3
|
Torx Head
|
1.65
|
1.0
|
TX-10
|
30.0
|
||
| 20,3688 kr - 22,632 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
M5
|
Torx Head
|
2.50
|
1.6
|
TX-25
|
20.0
|
||
| 20,9898 kr - 23,322 kr | Fråga angående leveranstidhär |
12.0
|
M6
|
Torx Head
|
3.00
|
2.0
|
TX-30
|
20.0
|
||
| 11,4264 kr - 12,696 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.0
|
M4
|
Torx Head
|
2.20
|
1.4
|
TX-20
|
6.0
|
||
| 14,7798 kr - 16,422 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
M5
|
Torx Head
|
2.50
|
1.6
|
TX-25
|
8.0
|
||
| 11,9232 kr - 13,248 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.0
|
M4
|
Torx Head
|
2.20
|
1.4
|
TX-20
|
8.0
|
||
| 18,1332 kr - 20,148 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
M5
|
Torx Head
|
2.50
|
1.6
|
TX-25
|
15.0
|
||
| 16,2702 kr - 18,078 kr | Fråga angående leveranstidhär |
12.0
|
M6
|
Torx Head
|
3.00
|
2.0
|
TX-30
|
10.0
|
||
| 22,8528 kr - 25,392 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
M5
|
Torx Head
|
2.50
|
1.6
|
TX-25
|
25.0
|
||
| 44,5878 kr - 49,542 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16.0
|
M8
|
Torx Head
|
4.00
|
2.5
|
TX-35
|
25.0
|
||
| 15,8976 kr - 17,664 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
M5
|
Torx Head
|
2.50
|
1.6
|
TX-25
|
10.0
|
||
| 16,146 kr - 17,94 kr | Fråga angående leveranstidhär |
12.0
|
M6
|
Torx Head
|
3.00
|
2.0
|
TX-30
|
8.0
|
||
| 13,1652 kr - 14,628 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.0
|
M4
|
Torx Head
|
2.20
|
1.4
|
TX-20
|
12.0
|
||
| 15,525 kr - 17,25 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.0
|
M4
|
Torx Head
|
2.20
|
1.4
|
TX-20
|
20.0
|
||
| 10,6066 kr - 13,2297 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.0
|
M3
|
Insexhuvud
|
1.7
|
1.0
|
2.0
|
8.0
|
||
| 35,6454 kr - 39,606 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16.0
|
M8
|
Torx Head
|
4.00
|
2.5
|
TX-35
|
15.0
|
||
| 17,0033 kr - 18,8925 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.0
|
M3
|
Torx Head
|
1.65
|
1.0
|
TX-10
|
20.0
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
12.0
|
M6
|
Insexhuvud
|
3.3
|
2.0
|
4.0
|
30.0
|
|||
| 15,6492 kr - 17,388 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.0
|
M2
|
Torx Head
|
1.20
|
0.8
|
TX-6
|
12.0
|
||
| 16,3944 kr - 18,216 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.0
|
M2
|
Torx Head
|
1.20
|
0.8
|
TX-6
|
15.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta