Förbandsstången är tillverkade av metall, vilket ger överlägsen styrka, hållbarhet och utmärkt motståndskraft mot slitage. Denna grupp omfattar den gängade stolpen av hantyp och mottagarsidan av hontyp. Båda delarna sammanfogas för att hålla fast bundna papper eller material (varje del säljs separat). Till skillnad från sin manliga motsvarighet har de hona förbandsskruvarna ingen drivkraft mot huvudet.
Den sammanfogar flera plåtar genom att de skruvas fast i en passande del för hand eller med en platt skruvmejsel. Används för panelfästen, till exempel sjökort, färgkartor, kataloger, provböcker och många andra.
Material: Stål Färg: Mässingspläterad, Svart, Nickelpläterad Serienummer:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Typ av huvud | Material | Huvuddiameter | Skaftlängd | Drevtyp | Skruvtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5135 kr - 2,8007 kr | 2308 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.354 in
9.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Female Screw
|
||
| 0,9542 kr - 1,0601 kr | 28012 I lager |
Runt huvud
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Bits, platt huvud
|
Female Screw
|
||
| 1,5807 kr - 1,7547 kr | 3569 I lager |
Runt huvud
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Bits, platt huvud
|
Female Screw
|
||
| 2,4416 kr - 2,7002 kr | 4804 I lager |
Runt huvud
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Bits, platt huvud
|
Female Screw
|
||
| 2,6858 kr - 2,9731 kr | 4600 I lager |
Runt huvud
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Bits, platt huvud
|
Female Screw
|
||
| 3,2316 kr - 3,5907 kr | 5674 I lager |
Runt huvud
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Bits, platt huvud
|
Female Screw
|
||
| 1,024 kr - 1,1389 kr | 3590 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Female Screw
|
||
| 1,7235 kr - 1,9389 kr | 3475 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Female Screw
|
||
| 2,456 kr - 2,7289 kr | 3630 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.354 in
9.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Female Screw
|
||
| 3,0018 kr - 3,3321 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Runt huvud
|
Stål
|
0.354 in
9.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Female Screw
|
||
| 1,1045 kr - 1,2266 kr | 9351 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Female Screw
|
||
| 1,8097 kr - 2,0251 kr | 2964 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Female Screw
|
||
| 1,7235 kr - 1,9389 kr | 4672 I lager |
Runt huvud
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Bits, platt huvud
|
Female Screw
|
||
| 2,5278 kr - 2,5278 kr | 2020 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Female Screw
|
||
| 1,2998 kr - 1,4506 kr | 3947 I lager |
Runt huvud
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Bits, platt huvud
|
Female Screw
|
||
| 2,3555 kr - 2,6284 kr | 2950 I lager |
Runt huvud
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Bits, platt huvud
|
Female Screw
|
||
| 2,5996 kr - 2,8869 kr | 5186 I lager |
Runt huvud
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Bits, platt huvud
|
Female Screw
|
||
| 3,0736 kr - 3,4327 kr | 3700 I lager |
Runt huvud
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Bits, platt huvud
|
Female Screw
|
||
| 0,9542 kr - 1,0601 kr | 174 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Female Screw
|
||
| 1,024 kr - 1,1389 kr | 32235 I lager |
Runt huvud
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Bits, platt huvud
|
Female Screw
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta