Meny Sök

Flexibla ändskydd - Hög temperatur

I lager

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Material: PVC Färg: Gul Serienummer: SRF0076

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
104 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Gängstorlek h Gängstandard Köp
0,968 kr - 1,689 kr 2000 I lager
4.8 mm
M5 3/16"
19.0 mm
UNF Gängor
0,4668 kr - 0,8045 kr Fråga angående leveranstidhär
4.4 mm
M5, 3/16 in UNF
13.0 mm
0,6966 kr - 1,0826 kr 5500 I lager
3.2 mm
M3
13.0 mm
Metrisk
0,5759 kr - 0,9915 kr 10550 I lager
3.6 mm
M4
13.0 mm
0,912 kr - 1,5666 kr 3500 I lager
11.1 mm
M12, 7/16 in UNF
13.0 mm
1,6948 kr - 2,8912 kr 3000 I lager
19.1 mm
M20;3/4"
13.0 mm
UNF Gängor
1,0599 kr - 1,8227 kr 7000 I lager
11.9 mm
M12, 1/2 in UNF
19.0 mm
2,1688 kr - 6,0769 kr 169 I lager
21.4 mm
M22
13.0 mm
Metriska Gängor
2,0969 kr - 5,9314 kr 7400 I lager
22.2 mm
5/8";7/8"
25.0 mm
UNF Gängor
1,1476 kr - 1,9798 kr Fråga angående leveranstidhär
14.3 mm
M15;9/16"
13.0 mm
UNF Gängor
1,5081 kr - 2,5769 kr 1750 I lager
17.4 mm
M18
13.0 mm
Metriska Gängor
1,5799 kr - 2,7183 kr 750 I lager
15.9 mm
3/8";M16
19.0 mm
Metriska Gängor
1,8097 kr - 5,1233 kr 1750 I lager
19.1 mm
M20;3/4"
19.0 mm
UNF Gängor
0,7799 kr - 1,3403 kr 2000 I lager
9.5 mm
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
19.0 mm
1,6948 kr - 4,7839 kr 2750 I lager
15.9 mm
3/8";M16
25.0 mm
Metriska Gängor
2,298 kr - 3,9282 kr 1060 I lager
21.4 mm
M22
25.0 mm
Metriska Gängor
2,0969 kr - 5,9314 kr 4750 I lager
23.8 mm
M24
13.0 mm
Metriska Gängor
2,4416 kr - 6,8527 kr 1500 I lager
23.8 mm
M24
25.0 mm
Metriska Gängor
1,7235 kr - 4,8809 kr 202 I lager
17.4 mm
M18
25.0 mm
Metriska Gängor
2,0539 kr - 3,5197 kr 1723 I lager
20.6 mm
1/2"
25.0 mm
BSP-gängor
  • av 6
Flexibelt ändskydd 4.8 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10108741

Prisintervall
1,689 kr - 0,968 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • d
    4.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gängstorlek
    M5 3/16"
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Flexibelt ändskydd 4.4 mm 13.0 mm PVC Gul

10007716

Prisintervall
0,8045 kr - 0,4668 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    4.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlek
    M5, 3/16 in UNF
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Flexibelt ändskydd 3.2 mm 13.0 mm 210 °C PVC Gul

10154694

Prisintervall
1,0826 kr - 0,6966 kr

Lagernivåer
5500 I lager
Egenskaper
  • d
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Maxtemperatur
    210 °C
Flexibelt ändskydd 3.6 mm 13.0 mm PVC Gul

10007686

Prisintervall
0,9915 kr - 0,5759 kr

Lagernivåer
10550 I lager
Egenskaper
  • d
    3.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Flexibelt ändskydd 11.1 mm 13.0 mm PVC Gul

10007983

Prisintervall
1,5666 kr - 0,912 kr

Lagernivåer
3500 I lager
Egenskaper
  • d
    11.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlek
    M12, 7/16 in UNF
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Flexibelt ändskydd 19.1 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008201

Prisintervall
2,8912 kr - 1,6948 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • d
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlek
    M20;3/4"
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Flexibelt ändskydd 11.9 mm 19.0 mm PVC Gul

10008027

Prisintervall
1,8227 kr - 1,0599 kr

Lagernivåer
7000 I lager
Egenskaper
  • d
    11.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gängstorlek
    M12, 1/2 in UNF
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Flexibelt ändskydd 21.4 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008270

Prisintervall
6,0769 kr - 2,1688 kr

Lagernivåer
169 I lager
Egenskaper
  • d
    21.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlek
    M22
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Maxtemperatur
    230 °C
Flexibelt ändskydd 22.2 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008294

Prisintervall
5,9314 kr - 2,0969 kr

Lagernivåer
7400 I lager
Egenskaper
  • d
    22.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    5/8";7/8"
  • Gängstandard
    BSP-gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Flexibelt ändskydd 14.3 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008102

Prisintervall
1,9798 kr - 1,1476 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    14.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlek
    M15;9/16"
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Flexibelt ändskydd 17.4 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008171

Prisintervall
2,5769 kr - 1,5081 kr

Lagernivåer
1750 I lager
Egenskaper
  • d
    17.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlek
    M18
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Maxtemperatur
    230 °C
Flexibelt ändskydd 15.9 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008157

Prisintervall
2,7183 kr - 1,5799 kr

Lagernivåer
750 I lager
Egenskaper
  • d
    15.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gängstorlek
    3/8";M16
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Flexibelt ändskydd 19.1 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008218

Prisintervall
5,1233 kr - 1,8097 kr

Lagernivåer
1750 I lager
Egenskaper
  • d
    19.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gängstorlek
    M20;3/4"
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Flexibelt ändskydd 9.5 mm 19.0 mm PVC Gul

10007945

Prisintervall
1,3403 kr - 0,7799 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • d
    9.5 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gängstorlek
    M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Flexibelt ändskydd 15.9 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008164

Prisintervall
4,7839 kr - 1,6948 kr

Lagernivåer
2750 I lager
Egenskaper
  • d
    15.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    3/8";M16
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Flexibelt ändskydd 21.4 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008287

Prisintervall
3,9282 kr - 2,298 kr

Lagernivåer
1060 I lager
Egenskaper
  • d
    21.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M22
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Maxtemperatur
    230 °C
Flexibelt ändskydd 23.8 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008317

Prisintervall
5,9314 kr - 2,0969 kr

Lagernivåer
4750 I lager
Egenskaper
  • d
    23.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlek
    M24
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Maxtemperatur
    230 °C
Flexibelt ändskydd 23.8 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008324

Prisintervall
6,8527 kr - 2,4416 kr

Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • d
    23.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M24
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Maxtemperatur
    230 °C
Flexibelt ändskydd 17.4 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008195

Prisintervall
4,8809 kr - 1,7235 kr

Lagernivåer
202 I lager
Egenskaper
  • d
    17.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M18
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Maxtemperatur
    230 °C
Flexibelt ändskydd 20.6 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

10008256

Prisintervall
3,5197 kr - 2,0539 kr

Lagernivåer
1723 I lager
Egenskaper
  • d
    20.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    1/2"
  • Gängstandard
    BSP-gängor
  • Maxtemperatur
    230 °C