Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Material: PVC Färg: Gul Serienummer: SRF0076
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Gängstorlek | h | Gängstandard | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,968 kr - 1,689 kr | 2000 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
M5
3/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 0,6966 kr - 1,0826 kr | 5500 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 0,4668 kr - 0,8045 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,5759 kr - 0,9915 kr | 10550 I lager |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 1,0599 kr - 1,8227 kr | 7000 I lager |
0.469 in
11.9 mm
|
M12, 1/2 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,9062 kr - 1,5556 kr | 100 I lager |
0.531 in
13.5 mm
|
M14;1 in BSP
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 1,1476 kr - 1,9798 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.563 in
14.3 mm
|
M15;9/16"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 0,912 kr - 1,5666 kr | 3500 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
M12, 7/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 1,6948 kr - 2,8912 kr | 3000 I lager |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 1,7809 kr - 5,0264 kr | 3055 I lager |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2"
|
0.512 in
13.0 mm
|
BSP-gängor
|
||
| 2,1688 kr - 6,0769 kr | 169 I lager |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
| 2,0969 kr - 5,9314 kr | 4750 I lager |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
| 2,298 kr - 6,4648 kr | 3100 I lager |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
| 1,5081 kr - 2,5769 kr | 1750 I lager |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
| 1,8097 kr - 5,1233 kr | 1750 I lager |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 2,7576 kr - 7,7739 kr | 1093 I lager |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
| 2,456 kr - 6,9335 kr | 4095 I lager |
1 in
25.4 mm
|
1"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 1,7235 kr - 4,8809 kr | 202 I lager |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
| 1,7379 kr - 4,9132 kr | 17495 I lager |
0.783 in
19.9 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,4793 kr - 2,5455 kr | 9000 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8";M16
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta