Flange Protection Discs are easy to fit. The disc has four pre-punched holes, through which cable ties can be easily attached for a secure fit. When needed other fastening products such as retainer plugs, pins and washers can also be applied.
These protective discs provide cost-effective full face protection for a flanges exposed sealing surface. They have a special design with multiple holes to match the flanges bolt hole diameter and bolt circle.
The extensive range covers a variety of sizes and pressure ratings. They includes options that are suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600 - Pressure Groups PN 6, 10, 16, 15 and 40, and ANSI flanges 1/2 inch to 32 inches - Pressure Groups 150, 300, 600 and 900 pounds (lb).
Ensure you select an appropriate protector by first measuring both the Outside Diameter and Bolt Circle Diameter of your flange.Flänsskyddsskivor är lätta att placera. De fästs helt enkelt med buntband, och vid behov, andra fästelement som t.ex. fästplugg, stift och brickor.
Material: PP Färg: Svart Serienummer: SR1172
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | b1 | Nominell rörstorlek | Klassificering tryckklass | OD | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,2981 kr - 20,6006 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.626 in
15.9 mm
|
|
150
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 14,5065 kr - 27,8697 kr | 12 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
|
150
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 10,8583 kr - 21,7166 kr | 50 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
|
150
|
3.874 in
98.4 mm
|
||
| 140,6125 kr - 140,6125 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.626 in
41.3 mm
|
16"
|
600
|
27 in
685.8 mm
|
||
| 26,7149 kr - 26,7149 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
|
900
|
9.5 in
241.3 mm
|
||
| 14,291 kr - 28,6237 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.874 in
22.2 mm
|
|
900
|
5.126 in
130.2 mm
|
||
| 26,284 kr - 26,284 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.126 in
28.6 mm
|
|
900
|
9.626 in
244.5 mm
|
||
| 16,3736 kr - 16,3736 kr | 7 I lager |
1 in
25.4 mm
|
|
900
|
5.874 in
149.2 mm
|
||
| 89,4807 kr - 89,4807 kr | 17 I lager |
1.374 in
34.9 mm
|
|
600
|
20 in
508.0 mm
|
||
| 319,7176 kr - 638,832 kr | 6 I lager |
2.126 in
54.0 mm
|
28"
|
600
|
42.252 in
1073.2 mm
|
||
| 379,898 kr - 758,8769 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.374 in
60.3 mm
|
32"
|
600
|
47 in
1193.8 mm
|
||
| 282,805 kr - 282,805 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2 in
50.8 mm
|
26"
|
600
|
40 in
1016.0 mm
|
||
| 154,5445 kr - 154,5445 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.752 in
44.5 mm
|
18"
|
600
|
29.252 in
743.0 mm
|
||
| 190,8826 kr - 190,8826 kr | 20 I lager |
1.752 in
44.5 mm
|
20"
|
600
|
32 in
812.8 mm
|
||
| 237,7056 kr - 237,7056 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2 in
50.8 mm
|
24"
|
600
|
37 in
939.8 mm
|
||
| 22,6933 kr - 45,8463 kr | 55 I lager |
0.874 in
22.2 mm
|
|
300
|
8.252 in
209.6 mm
|
||
| 34,3272 kr - 34,3272 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.874 in
22.2 mm
|
|
300
|
11 in
279.4 mm
|
||
| 373,3619 kr - 373,3619 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2 in
50.8 mm
|
34"
|
300
|
47.5 in
1206.5 mm
|
||
| 57,7387 kr - 115,5206 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
|
300
|
15 in
381.0 mm
|
||
| 86,1772 kr - 172,5268 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.252 in
31.8 mm
|
12"
|
300
|
20.5 in
520.7 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta