Flänsskydd med tappar täcker helt och hållet och skyddar borrhål i högtryckstillämpningar. Tapparna förs säkert in i flänsens bulthål och åstadkommer absolut passform.
Tillverkade av ett kostnadseffektivt material med god beständighet mot kemikalier. I sortimentet finns alternativ som skyddar för SAE Code 61 (3000–5000 PSI) och SAE Code 62 (6000 PSI).
Material: LLDPE, Polyeten, LDPE, PP Färg: Röd, Blå, Gul Serienummer: SRCPFL, SR1076, SRL0000
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | D | Material | Klassificering tryckklass | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,9483 kr - 4,0988 kr | 300 I lager |
Blå
|
1.250 in
31.8 mm
|
PP
|
3000
|
1
|
||
| 2,7911 kr - 3,2709 kr | 1950 I lager |
Blå
|
0.750 in
19.1 mm
|
PP
|
3000
|
1
|
||
| 3,947 kr - 8,6076 kr | 405 I lager |
Gul
|
1.250 in
31.8 mm
|
LDPE
|
3000
|
1
|
||
| 2,5759 kr - 3,2971 kr | 3469 I lager |
Gul
|
0.750 in
19.1 mm
|
LDPE
|
3000
|
1
|
||
| 3,1368 kr - 3,6387 kr | 2788 I lager |
Gul
|
0.750 in
19.1 mm
|
LDPE
|
6000
|
1
|
||
| 5,4303 kr - 10,056 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Gul
|
1.000 in
25.4 mm
|
LDPE
|
6000
|
2
|
||
| 2,6773 kr - 3,4474 kr | 1284 I lager |
Gul
|
0.500 in
12.7 mm
|
LDPE
|
3000
|
1
|
||
| 3,6824 kr - 4,5461 kr | 2987 I lager |
Gul
|
1.000 in
25.4 mm
|
LDPE
|
3000
|
1
|
||
| 2,7855 kr - 3,4474 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Blå
|
0.500 in
12.7 mm
|
PP
|
3000
|
1
|
||
| 10100516 | 3,4568 kr - 8,8926 kr | 850 I lager |
Gul
|
1.250 in
31.8 mm
|
LDPE
|
6000
|
1
|
|
| 4,2655 kr - 4,3703 kr | 475 I lager |
Blå
|
1.000 in
25.4 mm
|
PP
|
3000
|
1
|
||
| 11,2748 kr - 23,6772 kr | 1400 I lager |
Blå
|
0.500 in
12.7 mm
|
Polyeten
|
3000
|
|
||
| 8,4741 kr - 16,8002 kr | 7380 I lager |
Röd
|
6.000 in
152.4 mm
|
Polyeten
|
6000
|
|
||
| 23,4114 kr - 46,4495 kr | 40 I lager |
Blå
|
3.000 in
76.2 mm
|
Polyeten
|
3000
|
|
||
| 18,8153 kr - 37,4009 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Blå
|
3.020 in
76.7 mm
|
Polyeten
|
3000
|
|
||
| 12,8404 kr - 29,4079 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Blå
|
1.000 in
25.4 mm
|
Polyeten
|
3000
|
|
||
| 12,6077 kr - 30,7652 kr | 344 I lager |
Röd
|
0.750 in
19.1 mm
|
Polyeten
|
6000
|
|
||
| 10,6716 kr - 24,0693 kr | 1225 I lager |
Blå
|
0.750 in
19.1 mm
|
Polyeten
|
3000
|
|
||
| 17,8423 kr - 46,1479 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Röd
|
1.000 in
25.4 mm
|
Polyeten
|
6000
|
|
||
| 20,9698 kr - 51,5771 kr | 960 I lager |
Blå
|
2.500 in
63.5 mm
|
Polyeten
|
3000
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta