Fjädergångjärnen har ett centrumstift med en fjäder, vilket gör att gångjärnet alltid återgår till ursprungsläget. Perfekt i dörrar och paneler som kräver en säkerhetsmekanism för att återgå till sin ursprungsposition vid öppning och stängning. Finns i olika material och ytbehandlingar, fjädring, öppnings- och stängningskraft.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Bladtjocklek | Totallängd | Antal hål | Monteringsmetod | Öppna/Slutna | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77,1063 kr - 119,9432 kr | 172 I lager |
|
3.15 in
80.0 mm
|
|
|
|
||
| 250,7225 kr - 526,5174 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
Skruv
|
|
||
| 260,2553 kr - 515,4692 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.079 in
2.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
|
||
| 187,1482 kr - 370,6914 kr | 35 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0
|
Through Hole
|
Closed
|
||
| 332,5005 kr - 658,7389 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
0
|
Svets
|
Closed
|
||
| 150,8483 kr - 316,7816 kr | 29 I lager |
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
|
||
| 269,31 kr - 565,551 kr | 231 I lager |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 638,4524 kr - 1 340,7501 kr | 97 I lager |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
|
|
||
| 129,5531 kr - 256,6789 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.031 in
0.8 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
|
|
||
| 260,2553 kr - 515,4692 kr | 6 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
|
||
| 187,1482 kr - 370,6914 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0
|
Through Hole
|
Open
|
||
| 332,5005 kr - 658,7389 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
6
|
Svets
|
Open
|
||
| 244,2349 kr - 512,8934 kr | 51 I lager |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 284,5165 kr - 597,4846 kr | 48 I lager |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 245,3179 kr - 485,9104 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.031 in
0.8 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
|
|
||
| 412,789 kr - 817,6929 kr | 210 I lager |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
0
|
Svets
|
Open
|
|||
| 367,4023 kr - 727,81 kr | 19 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
6
|
Through Hole
|
Closed
|
||
| 636,5626 kr - 1 261,0749 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
8
|
Through Hole
|
Closed
|
||
| 169,4819 kr - 335,7035 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.079 in
2.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta