Meny Sök

Finjusteringsanordningar – Tiltningshuvud

I lager

Dessa finjusteringsanordningar med tiltningshuvud arbetar med precision, alltså exakt placering, inriktning och/eller kalibrering av föremål. Tiltmekanismen är själva hjärtat i justeringsanordningen, och medger exakt vinklad justering av monteringsplattformen.

De är utformade för tillämpningar med begränsat utrymme och kan modifieras för optimal prestanda och önskade resultat.

När de ställts in behåller de sin position, och därmed säkerställs stabilitet under arbetet. Detta är särskilt viktigt när vibrationer, externa krafter eller temperaturändringar kan påverka installationen. Återfinns ofta inom elektronik, robotik, maskinverktyg och medicinteknisk utrustning.

  • När de ställts in behåller de sin position, och därmed säkerställs stabilitet under arbetet.
  • Utformat för tillämpningar med begränsat utrymme.
  • Används inom elektronik, robotik, maskinverktyg och medicinteknisk utrustning.
Material: Stål, Rostfritt stål Serienummer: , SR62120, SR62100, SR62042, SR62040

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
116 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet h2 För bult d1 Material d2 d3 h1 Köp
647,5063 kr - 863,38 kr 4 I lager
32.0
M6
32.0
Stål
6.6
M20x1.0
37.0
1 096,3355 kr - 1 461,8189 kr Fråga angående leveranstidhär
123.0
M30
70.0
Stål
33.0
M50x1.5
83.0
654,041 kr - 871,9783 kr 3 I lager
34.0
M10
45.0
Stål
11.0
M30x1.5
41.0
658,3975 kr - 877,8251 kr Fråga angående leveranstidhär
22.0
M6
25.0
Rostfritt stål
6.6
M15x1.0
26.0
1 208,4569 kr - 1 611,1994 kr 1 I lager
102.0
M16
58.0
Rostfritt stål
22.0
M40x1.5
70.0
865,6729 kr - 1 154,2305 kr Fråga angående leveranstidhär
35.0
M4
25.0
Rostfritt stål
4.5
M15x1.0
50.0
973,8963 kr - 1 298,452 kr Fråga angående leveranstidhär
43.0
M10
32.0
Rostfritt stål
11.0
M20x1.0
63.0
739,4504 kr - 985,9339 kr Fråga angående leveranstidhär
63.0
M6
32.0
Rostfritt stål
6.6
M20x1.0
43.0
865,6729 kr - 1 154,2305 kr Fråga angående leveranstidhär
35.0
M6
25.0
Rostfritt stål
6.5
M15x1.0
50.0
1 082,1197 kr - 1 442,7881 kr Fråga angående leveranstidhär
54.0
M10
45.0
Rostfritt stål
11.0
M30x1.5
79.0
1 334,6793 kr - 1 779,496 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0
M20
58.0
Rostfritt stål
22.0
M40x1.5
102.0
1 424,7891 kr - 1 899,6424 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0
M24
58.0
Rostfritt stål
26.0
M40x1.5
102.0
2 223,0516 kr - 2 964,1071 kr Fråga angående leveranstidhär
80.0
M24
70.0
Rostfritt stål
26.0
M50x1.5
123.0
1 082,1197 kr - 1 442,7881 kr Fråga angående leveranstidhär
54.0
M12
45.0
Rostfritt stål
13.5
M30x1.5
79.0
1 016,773 kr - 1 355,6591 kr 16 I lager
54.0
M16
45.0
Rostfritt stål
17.5
M30x1.5
79.0
2 131,2222 kr - 2 841,6679 kr Fråga angående leveranstidhär
80.0
M30
70.0
Rostfritt stål
33
M50x1.5
123.0
825,6623 kr - 1 100,8066 kr Fråga angående leveranstidhär
44.0
M16
58.0
Stål
17.5
M40x1.5
53.0
668,9447 kr - 891,9262 kr 3 I lager
79.0
M10
45.0
Stål
11.0
M30x1.5
54.0
575,9688 kr - 767,9966 kr Fråga angående leveranstidhär
63.0
M10
32.0
Stål
11.0
M20x1.0
43.0
575,9688 kr - 767,9966 kr Fråga angående leveranstidhär
63.0
M8
32.0
Stål
9.0
M20x1.0
43.0
  • av 6
Precisionsjusterare M6 32.0 37.0 Stål

20199982

Prisintervall
863,38 kr - 647,5063 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • För bult
    M6
  • h1
    37.0
  • h2
    32.0
  • d1
    32.0
  • d2
    6.6
Precisionsjusterare M30 70.0 83.0 Stål

20200923

Prisintervall
1 461,8189 kr - 1 096,3355 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M30
  • h1
    83.0
  • h2
    123.0
  • d1
    70.0
  • d2
    33.0
Precisionsjusterare M10 45.0 41.0 Stål

20201197

Prisintervall
871,9783 kr - 654,041 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • För bult
    M10
  • h1
    41.0
  • h2
    34.0
  • d1
    45.0
  • d2
    11.0
Precisionsjusterare M6 25.0 26.0 Rostfritt stål

20201395

Prisintervall
877,8251 kr - 658,3975 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M6
  • h1
    26.0
  • h2
    22.0
  • d1
    25.0
  • d2
    6.6
Precisionsjusterare M16 58.0 70.0 Rostfritt stål

20201814

Prisintervall
1 611,1994 kr - 1 208,4569 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • För bult
    M16
  • h1
    70.0
  • h2
    102.0
  • d1
    58.0
  • d2
    22.0
Precisionsjusterare M4 25.0 50.0 Rostfritt stål

20201869

Prisintervall
1 154,2305 kr - 865,6729 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M4
  • h1
    50.0
  • h2
    35.0
  • h3
    15.0
  • d1
    25.0
Precisionsjusterare M10 32.0 63.0 Rostfritt stål

20201906

Prisintervall
1 298,452 kr - 973,8963 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M10
  • h1
    63.0
  • h2
    43.0
  • h3
    20.0
  • d1
    32.0
Precisionsjusterare M6 32.0 43.0 Rostfritt stål

20201777

Prisintervall
985,9339 kr - 739,4504 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M6
  • h1
    43.0
  • h2
    63.0
  • d1
    32.0
  • d2
    6.6
Precisionsjusterare M6 25.0 50.0 Rostfritt stål

20201883

Prisintervall
1 154,2305 kr - 865,6729 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M6
  • h1
    50.0
  • h2
    35.0
  • h3
    15.0
  • d1
    25.0
Precisionsjusterare M10 45.0 79.0 Rostfritt stål

20201913

Prisintervall
1 442,7881 kr - 1 082,1197 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M10
  • h1
    79.0
  • h2
    54.0
  • h3
    25.0
  • d1
    45.0
Precisionsjusterare M20 58.0 102.0 Rostfritt stål

20201951

Prisintervall
1 779,496 kr - 1 334,6793 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M20
  • h1
    102.0
  • h2
    70.0
  • h3
    32.0
  • d1
    58.0
Precisionsjusterare M24 58.0 102.0 Rostfritt stål

20201968

Prisintervall
1 899,6424 kr - 1 424,7891 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M24
  • h1
    102.0
  • h2
    70.0
  • h3
    32.0
  • d1
    58.0
Precisionsjusterare M24 70.0 123.0 Rostfritt stål

20201982

Prisintervall
2 964,1071 kr - 2 223,0516 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M24
  • h1
    123.0
  • h2
    80.0
  • h3
    43.0
  • d1
    70.0
Precisionsjusterare M12 45.0 79.0 Rostfritt stål

20201920

Prisintervall
1 442,7881 kr - 1 082,1197 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M12
  • h1
    79.0
  • h2
    54.0
  • h3
    25.0
  • d1
    45.0
Precisionsjusterare M16 45.0 79.0 Rostfritt stål

20201937

Prisintervall
1 355,6591 kr - 1 016,773 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • För bult
    M16
  • h1
    79.0
  • h2
    54.0
  • h3
    25.0
  • d1
    45.0
Precisionsjusterare M30 70.0 123.0 Rostfritt stål

20201999

Prisintervall
2 841,6679 kr - 2 131,2222 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M30
  • h1
    123.0
  • h2
    80.0
  • h3
    29.0
  • d1
    70.0
Precisionsjusterare M16 58.0 53.0 Stål

20201203

Prisintervall
1 100,8066 kr - 825,6623 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M16
  • h1
    53.0
  • h2
    44.0
  • d1
    58.0
  • d2
    17.5
Precisionsjusterare M10 45.0 54.0 Stål

20200848

Prisintervall
891,9262 kr - 668,9447 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • För bult
    M10
  • h1
    54.0
  • h2
    79.0
  • d1
    45.0
  • d2
    11.0
Precisionsjusterare M10 32.0 43.0 Stål

20200831

Prisintervall
767,9966 kr - 575,9688 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M10
  • h1
    43.0
  • h2
    63.0
  • d1
    32.0
  • d2
    11.0
Precisionsjusterare M8 32.0 43.0 Stål

20201265

Prisintervall
767,9966 kr - 575,9688 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M8
  • h1
    43.0
  • h2
    63.0
  • d1
    32.0
  • d2
    9.0