Meny Sök

Ferritkärnor för platta kablar

I lager

Vi ha ferritkärnor för platta kablar med olika insatslängder och MHz-impedans.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
72 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Insatslängd Impedans 100 MHz Totallängd Impedans 25 MHz Total bredd Köp
32,8341 kr - 36,4822 kr Fråga angående leveranstidhär
26.60 m
107
38.0 mm
45 Ω
12.30 mm
21,7506 kr - 24,1674 kr Fråga angående leveranstidhär
23.5 mm
99
28.5 mm
36 Ω
12.3 mm
10,3606 kr - 11,5117 kr Fråga angående leveranstidhär
23.5 mm
71 Ω
28.6 mm
31 Ω
10.0 mm
8,0283 kr - 8,9203 kr 168 I lager
27.0 mm
57 Ω
33.5 mm
26 Ω
10.0 mm
5,6078 kr - 6,2309 kr 838 I lager
27.0 mm
53 Ω
33.5 mm
21 Ω
8.0 mm
26,4048 kr - 29,3387 kr 201 I lager
31.0 mm
192 Ω
36.0 mm
92 Ω
36.0 mm
10,3051 kr - 11,45 kr Fråga angående leveranstidhär
35.0 mm
100 Ω
38.5 mm
31 Ω
15.0 mm
9,8696 kr - 10,9663 kr Fråga angående leveranstidhär
35.0 mm
85 Ω
40.0 mm
32 Ω
15.0 mm
5,4358 kr - 6,0398 kr Fråga angående leveranstidhär
14.0 mm
164 Ω
18.0 mm
45 Ω
8.0 mm
3,4293 kr - 3,8103 kr Fråga angående leveranstidhär
11.5 mm
72 Ω
16.0 mm
29 Ω
8.0 mm
6,4375 kr - 7,1528 kr Fråga angående leveranstidhär
16.5 mm
97 Ω
20.5 mm
36 Ω
15.0 mm
8,0731 kr - 8,9702 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
78 Ω
24.5 mm
41 Ω
20.0 mm
5,7864 kr - 6,4294 kr 4780 I lager
23.5 mm
65 Ω
28.5 mm
28 Ω
8.0 mm
7,9964 kr - 8,8848 kr 72 I lager
27.0 mm
78 Ω
33.5 mm
36 Ω
15.0 mm
5,9414 kr - 6,6015 kr 150 I lager
27.0 mm
88 Ω
31.0 mm
29 Ω
9.0 mm
9,1434 kr - 10,1592 kr Fråga angående leveranstidhär
32.4 mm
88 Ω
36.0 mm
29 Ω
12.0 mm
5,1439 kr - 5,7154 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
41 Ω
23.3 mm
14 Ω
7.0 mm
34,6371 kr - 38,4857 kr Fråga angående leveranstidhär
34.4 mm
195 Ω
45.1 mm
95 Ω
28.5 mm
2,5755 kr - 2,8617 kr 1826 I lager
8.0 mm
65 Ω
10.0 mm
25 Ω
7.0 mm
8,1056 kr - 9,0063 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
70 Ω
45.2 mm
27 Ω
12.0 mm
  • av 4
Ferrit för platta kablar 26.60 m 45 Ω 107 PA

10317129

Prisintervall
36,4822 kr - 32,8341 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Insatslängd
    26.60 m
  • Totallängd
    38.0 mm
  • Total bredd
    12.30 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    PA
Ferrit för platta kablar 23.5 mm 36 Ω 99 Nylon 6/6

10317198

Prisintervall
24,1674 kr - 21,7506 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Insatslängd
    23.5 mm
  • Totallängd
    28.5 mm
  • Total bredd
    12.3 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Nylon 6/6
Ferrit för platta kablar 23.5 mm 31 Ω 71 Ω A5

10641569

Prisintervall
11,5117 kr - 10,3606 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Insatslängd
    23.5 mm
  • Totallängd
    28.6 mm
  • Total bredd
    10.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 27.0 mm 26 Ω 57 Ω A5

10317440

Prisintervall
8,9203 kr - 8,0283 kr

Lagernivåer
168 I lager
Egenskaper
  • Insatslängd
    27.0 mm
  • Totallängd
    33.5 mm
  • Total bredd
    10.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 27.0 mm 21 Ω 53 Ω A5

10317488

Prisintervall
6,2309 kr - 5,6078 kr

Lagernivåer
838 I lager
Egenskaper
  • Insatslängd
    27.0 mm
  • Totallängd
    33.5 mm
  • Total bredd
    8.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 31.0 mm 92 Ω 192 Ω A5

10317501

Prisintervall
29,3387 kr - 26,4048 kr

Lagernivåer
201 I lager
Egenskaper
  • Insatslängd
    31.0 mm
  • Totallängd
    36.0 mm
  • Total bredd
    36.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 35.0 mm 31 Ω 100 Ω A5

10638477

Prisintervall
11,45 kr - 10,3051 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Insatslängd
    35.0 mm
  • Totallängd
    38.5 mm
  • Total bredd
    15.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 35.0 mm 32 Ω 85 Ω A5

10317532

Prisintervall
10,9663 kr - 9,8696 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Insatslängd
    35.0 mm
  • Totallängd
    40.0 mm
  • Total bredd
    15.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 14.0 mm 45 Ω 164 Ω A5

10317341

Prisintervall
6,0398 kr - 5,4358 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Insatslängd
    14.0 mm
  • Totallängd
    18.0 mm
  • Total bredd
    8.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 11.5 mm 29 Ω 72 Ω A5

10641620

Prisintervall
3,8103 kr - 3,4293 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Insatslängd
    11.5 mm
  • Totallängd
    16.0 mm
  • Total bredd
    8.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 16.5 mm 36 Ω 97 Ω A5

10638507

Prisintervall
7,1528 kr - 6,4375 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Insatslängd
    16.5 mm
  • Totallängd
    20.5 mm
  • Total bredd
    15.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 20.0 mm 41 Ω 78 Ω A5

10629901

Prisintervall
8,9702 kr - 8,0731 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Insatslängd
    20.0 mm
  • Totallängd
    24.5 mm
  • Total bredd
    20.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 23.5 mm 28 Ω 65 Ω A5

10317419

Prisintervall
6,4294 kr - 5,7864 kr

Lagernivåer
4780 I lager
Egenskaper
  • Insatslängd
    23.5 mm
  • Totallängd
    28.5 mm
  • Total bredd
    8.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 27.0 mm 36 Ω 78 Ω A5

10317464

Prisintervall
8,8848 kr - 7,9964 kr

Lagernivåer
72 I lager
Egenskaper
  • Insatslängd
    27.0 mm
  • Totallängd
    33.5 mm
  • Total bredd
    15.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 27.0 mm 29 Ω 88 Ω A5

10317495

Prisintervall
6,6015 kr - 5,9414 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • Insatslängd
    27.0 mm
  • Totallängd
    31.0 mm
  • Total bredd
    9.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 32.4 mm 29 Ω 88 Ω A5

10630099

Prisintervall
10,1592 kr - 9,1434 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Insatslängd
    32.4 mm
  • Totallängd
    36.0 mm
  • Total bredd
    12.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 20.0 mm 14 Ω 41 Ω A5

10639931

Prisintervall
5,7154 kr - 5,1439 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Insatslängd
    20.0 mm
  • Totallängd
    23.3 mm
  • Total bredd
    7.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 34.4 mm 95 Ω 195 Ω A5

10317327

Prisintervall
38,4857 kr - 34,6371 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Insatslängd
    34.4 mm
  • Totallängd
    45.1 mm
  • Total bredd
    28.5 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 8.0 mm 25 Ω 65 Ω A5

10317587

Prisintervall
2,8617 kr - 2,5755 kr

Lagernivåer
1826 I lager
Egenskaper
  • Insatslängd
    8.0 mm
  • Totallängd
    10.0 mm
  • Total bredd
    7.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5
Ferrit för platta kablar 40.0 mm 27 Ω 70 Ω A5

10428450

Prisintervall
9,0063 kr - 8,1056 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Insatslängd
    40.0 mm
  • Totallängd
    45.2 mm
  • Total bredd
    12.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    A5