Dessa enkla universalkopplingar används när mobilitet och flexibilitet hos rotationen mellan divergerande axlar krävs. Överför vridmoment och rotation mellan två axlar som inte ligger i linje med varandra och anpassar sig samtidigt efter vinkelavvikelser.
De är avsedda att överföra vridmoment och ändra längd och samtidigt tillåta mindre vinkelavvikelser mellan inkommande och utgående axlar. Dessutom finns universalkopplingar med glidlager med varvtal på 1 000 rpm respektive 4 000 rpm. Klarar stora laster och arbetar konsistent under besvärliga förhållanden.
Finns med enkla rullager eller nållager som är permanent smorda och kräver inget underhåll. På begäran kan runda eller kvadratiska hål tillhandahållas. Kan böjas upp till 45 grader per led och arbetar exakt, tyst och jämnt. Kan föras in och tas bort med särskilda verktyg. Vanliga användningsområden är exempelvis industrimaskiner och transportbandssystem.
Material: 304 Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRR3694, SRR3690, SRR3689, SRR3688
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 tol. H7 | l1 | Material | Bore dia | l2 | l3 | d2 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 475,7704 kr - 634,3223 kr | Fråga angående leveranstidhär |
30.0
|
132.0
|
Stål
|
Round Bore
|
66.0
|
38.0
|
50.0
|
||
| 810,7586 kr - 1 080,9733 kr | 1 I lager |
20.0
|
82.0
|
304 Rostfritt stål
|
Kilspår
|
41.0
|
18.0
|
42.0
|
||
| 1 164,6631 kr - 1 552,8459 kr | Fråga angående leveranstidhär |
35.0
|
140.0
|
Stål
|
Round Bore
|
70.0
|
35.0
|
70.0
|
||
| 280,8765 kr - 374,4256 kr | Fråga angående leveranstidhär |
12.0
|
56.0
|
Stål
|
Kilspår
|
28.0
|
13.0
|
25.0
|
||
| 526,5575 kr - 702,0766 kr | Fråga angående leveranstidhär |
25.0
|
108.0
|
Stål
|
Kilspår
|
54.0
|
26.0
|
50.0
|
||
| 2 294,5892 kr - 3 059,4905 kr | Fråga angående leveranstidhär |
50.0
|
190.0
|
Stål
|
Round Bore
|
95.0
|
46.0
|
95.0
|
||
| 286,2647 kr - 381,6481 kr | 9 I lager |
14.0
|
60.0
|
Stål
|
Kilspår
|
30.0
|
14.0
|
28.0
|
||
| 380,2724 kr - 506,9534 kr | 1 I lager |
20.0
|
82.0
|
Stål
|
Kilspår
|
41.0
|
18.0
|
42.0
|
||
| 553,9572 kr - 738,6479 kr | 4 I lager |
30.0
|
122.0
|
Stål
|
Round Bore
|
61.0
|
29.0
|
58.0
|
||
| 259,0942 kr - 345,4208 kr | 19 I lager |
10.0
|
48.0
|
Stål
|
Kilspår
|
24.0
|
12.0
|
22.0
|
||
| 298,7609 kr - 398,386 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16.0
|
68.0
|
Stål
|
Kilspår
|
34.0
|
16.0
|
32.0
|
||
| 209,3389 kr - 279,1568 kr | Fråga angående leveranstidhär |
14.0
|
60.0
|
Stål
|
Round Bore
|
30.0
|
14.0
|
28.0
|
||
| 257,8331 kr - 343,8157 kr | 116 I lager |
18.0
|
74.0
|
Stål
|
Round Bore
|
37.0
|
17.0
|
36.0
|
||
| 221,3765 kr - 295,0923 kr | 2 I lager |
16.0
|
68.0
|
Stål
|
Round Bore
|
34.0
|
16.0
|
32.0
|
||
| 1 337,2015 kr - 1 782,9353 kr | Fråga angående leveranstidhär |
35.0
|
140.0
|
Stål
|
Kilspår
|
70.0
|
35.0
|
70.0
|
||
| 947,0697 kr - 1 262,7979 kr | Fråga angående leveranstidhär |
25.0
|
108.0
|
304 Rostfritt stål
|
Round Bore
|
54.0
|
26.0
|
50.0
|
||
| 654,2703 kr - 872,3222 kr | Fråga angående leveranstidhär |
30.0
|
122.0
|
Stål
|
Kilspår
|
61.0
|
29.0
|
58.0
|
||
| 407,0989 kr - 542,7222 kr | 17 I lager |
12.0
|
56.0
|
304 Rostfritt stål
|
Round Bore
|
28.0
|
13.0
|
25.0
|
||
| 363,7637 kr - 485,0565 kr | 2 I lager |
10.0
|
48.0
|
304 Rostfritt stål
|
Round Bore
|
24.0
|
12.0
|
22.0
|
||
| 635,9273 kr - 847,9031 kr | 6 I lager |
20.0
|
82.0
|
304 Rostfritt stål
|
Round Bore
|
41.0
|
18.0
|
42.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta